产品概述
品名:冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型内接头・L型内接头-
耐热99℃系列整体式高温型冷却水用快速接头适用介质为纯水和空气。
密封圈材质采用耐热丁腈橡胶,耐热最高至99℃。
螺纹部分进行了耐热防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料。
(因防漏加工的密封效果仅能维持2~3次,此效果消失后请使用密封胶带等)
产品特点
●内接头、外接头及软管可以快速装拆。
●拆下内接头时,外接头不会超出模具。
●热介质、水(清水)、空气可作为流体使用。
●外接头螺纹部进行了防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料。
(因防漏加工的密封效果仅能维持2~3次,此效果消失后请使用密封胶带等。)
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
■ 内接头的安装
将内接头接上外接头并按到底。安装后稍微用力拉拔内接头,确认不会脱落。不按到底可能会导致内接头脱落和漏水。
■ 内接头的拆卸
按下开放管到底,同时拔出内接头。
(按下开放管后,外接头锁扣与外接头便分开。)
注意事项
请在常压300kPa(3kgf/cm2)以下使用。
使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(0.9MPa)以下。
请务必和衬管(
点击此处)配套使用。
相关产品
冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/螺纹外接头- | | 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度4mm/标准规格- | | 欧洲标准带肩导套-无油槽型- |
| | | | |
型号: M-AK08-01S | | 型号: ESNV | | 型号: D-GBM10 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。