• 冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型 L型-
  • 冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型 L型-
  • 冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型 L型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型 L型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
M-AKC(直通型)M-AKL(L型)
2018年塑模目录P10292018年塑模目录P1029

耐热99℃系列分离式高温型冷却水用快速接头适用介质为纯水和空气。
外接头螺纹部进行了防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料。
(因防漏加工的密封效果仅能维持2~3次,此效果消失后请使用密封胶带等)
产品特点
●内接头、外接头及软管可以快速装拆。
●拆下内接头时,外接头不会超出模具。
●热介质、水(清水)、空气可作为流体使用。
●外接头螺纹部进行了防漏加工,因此不需要再用密封胶带等密封材料。
(因防漏加工的密封效果仅能维持2~3次,此效果消失后请使用密封胶带等。)
规格概述
2018年塑模目录P1020
规    格 
  
适用流体纯水空气
使用压力范围MPa0.90.9
{kgf/cm2}{9.177}{9.177}
使用温度范围0~990~99
使用案例
安装加工范例①外接头的安装孔加工
按照外接头尺寸,如下图所示在模具上进行加工。
2018年塑模目录P1020
④软管·衬管的安装
·垂直切断软管,并确认软管是否有伤痕或变形。
·为防止软管脱落或漏水,务必将衬管插进软管内。
·将软管插到外接头的软管末端处(C尺寸)。
·安装后请确认拉拔软管时不会脱落。


2018年塑模目录P1020
②外接头的安装
利用外接头的六角孔进行安装。
型号圆锥外螺纹
R(PT)
D安装孔
深度F
紧固扭矩
N·cm{kgf·cm}
M-AK08-01S1/81514.5686~882{70~90}
M-AK08-02S1/4141176~1372{120~140}
M-AK10-01S1/81817686~882{70~90}
M-AK10-02S1/41176~1372{120~140}
M-AK10-03S3/816.52157~2353{220~240}
③内接头的安装
将内接头接上外接头并按到底。安装后稍微用力拉拔内接头,确认不会脱落。不按到底可能会导致内接头脱落和漏水。
2018年塑模目录P1020
 (参考值)
软管尺寸(外径)Φ6Φ8Φ10Φ12
C(mm)1718.52123.5
快速接头的“普通型”、“高温型”的C尺寸有时会不相同,请参照产品页。
拆卸方法
扣紧时冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型 L型- 使用案例
打开时
①内接头的拆卸
 按下开放管到底,同时拔出内接头。
 (按下开放管后,外接头锁扣与外接头便分开。)
②软管的拆卸
 均匀用力按下软管开放环并拔出软管。
 (按下软管开放环,将软管从软管锁扣中松开。)
注意事项
·拆卸快速接头时,请先确认软管的压力已降到0,温度已降到30℃以下。(以防因流体、热水的飞溅而引起烫伤)
·管内有压力时切勿触碰快速接头的开放环。
·切勿对快速接头施加拉伸、扭曲、弯曲等负载,否则可能会导致接头主体破损。
·切勿对快速接头施加水锤(冲击流)等负载。
·为防止软管脱落或漏水,建议配套使用衬管。
相关产品
2018年塑模目录P1042
热水软管
和快速接头搭配使用
2018年塑模目录P1042
软管专用切刀
可方便快速的切断软管

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
2018年塑模目录P1029
适用软管软管插入孔D内六角孔
d
La1R(PT)构成零件型号
外径×内径孔径P深度CM-AKCPM-AKTypeNo.
6×4617155444081/808-6P08-01SM-AKC08- 601
645.539.5111/408-02S08- 602
8×6818.5544.540.581/808-8P08-01S08- 801
64640111/408-02S08- 802
18549.545.581/810-8P10-01S10- 801
851.5111/410-02S10- 802
45123/810-03S10- 803
10×7.510215524881/810-10P10-01S10-1001
854111/410-02S10-1002
47.5123/810-03S10-1003
12×91223.5215615781/810-12P10-01S10-1201
863111/410-02S10-1202
56.5123/810-03S10-1203

2018年塑模目录P1029
适用软管软管插入孔D内六角孔
d
Lae□S1R(PT)构成零件型号
外径×内径孔径P深度CM-AKLPM-AKTypeNo.
6×46171553739221281/808-6P08-01SM-AKL08- 601
638.538.5111/408-02S08- 602
8×6818.553841241481/808-8P08-01S08- 801
639.540.5111/408-02S08- 802
18543.546.581/810-8P10-01S10- 801
845.5111/410-02S10- 802
46123/810-03S10- 803
10×7.5102154549.5281781/810-10P10-01S10-1001
847111/410-02S10-1002
49123/810-03S10-1003
12×91223.5550.556.5312081/810-12P10-01S10-1201
852.5111/410-02S10-1202
56123/810-03S10-1203

2018年塑模目录P1029
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个接头有推荐搭配的软管吗?
推荐搭配米思米正常在售的热水软管型号,如M-NB、M-WE、M-SFT等,详情请参阅热水软管产品页具体信息。
这个接头耐温耐压情况如何?
当前接头耐热最高99℃,使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(0.9MPa)以下。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 快速接头 > 冷却水用快速接头 -分离式高温型/耐热99℃/直通型 L型-
您还有2项规格未选