产品概述
M-120KC(外六角肩直接头) | | M-120KOC(内六角孔直接头) |
 | |  |
耐热120℃系列整体式高温型冷却水用快速接头适用介质为纯水和空气。
密封圈材质采用氟橡胶,耐热最高至120℃。
螺纹部分喷涂了耐热防漏材料,因此不需要再用密封胶带等密封材料,耐久性能佳。
产品尺寸齐全,选择面广。
※ 目前产品从2024年7月份进行了优化升级,主要是部分尺寸变更,具体参考目录尺寸,但米思米库存有新旧产品同时在库,不影响产品的正常使用。
产品特点
1.能单手快速进行软管的装卸。
2.比内、外接头的组合更经济实惠。
订货范例
型号 |
M-120KC 8-01-1-F |
M-120KOC 6-01-1-F |
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法
1 软管、衬管的安装
·垂直切断软管,并确认软管无伤痕或者变形。
·为防止软管脱落或漏水,务必将衬管插进软管内。
·将软管插到外接头的软管末端处(C尺寸)。
·(C尺寸详情请参阅“规格表”中“深度C”)
·安装后确认在拉拔软管时不会脱落。
2 软管的拆卸
均匀用力推压开放环并拔出软管。
(通过按下开放环,将软管从软管锁扣中松开)
使用案例
注意事项

拆卸快速接头时,请先确定软管的压力已经降到0,温度已降为30°C以下。(以防因流体、热水的飞溅而引起烫伤)

管内有压力时切勿触碰快速接头的开放环。

切勿对快速接头施加拉伸、扭曲、弯曲等负载,否则可能会导致接头主体破损。

切勿对快速接头施加水锤(冲击锤)等负载。

为防止软管脱落或漏水,建议配套使用衬管(
点击此处)。
相关产品
本品需和该热水软管及衬管搭配使用,并可使用软管专用切刀方便的切断软管。
尺寸图

材质 | 主体:黄铜(C3604)+无电解镀镍 |
开放环:黄铜(C3604)+无电解镀镍 |
螺纹部分:黄铜(C3604)+无电解镀镍 |
螺纹部JIS B 0203管用锥螺纹R(PT) |
※螺纹部分喷涂了防漏材料。 |
密封橡胶:氟橡胶 |

使用时,请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(1MPa)以下。

M-120KC的外观和M-KC相似,但可通过位于软管插入孔内侧的橡胶颜色来识别。(M-120KC为绿色,M-KC为黑色)

M-120KOC的外观和M-KOC相似,但可通过位于软管插入孔内侧的橡胶颜色来识别。(M-120KOC为绿色,M-KOC为黑色)

M-120KC、M-120KOC请务必和衬管配套使用(
点击此处)。
规格表
|
|
6X4 | 6 | 17.2 | 11.4 | 4 | 22.5 | 18.5 | 12 | 8 | 1/8 | M-120KC | 6-01-1-F |
8X6 | 8 | 18.4 | 13.4 | 6 | 28.1 | 24.1 | 14 | 8-01-1-F |
10X7.5 | 10 | 20.9 | 16.4 | 28.1 | 22.1 | 11 | 1/4 | 8-02-1-F |
8 | 30.5 | 26.5 | 17 | 8 | 1/8 | 10-01-1-F |
24.5 | 11 | 1/4 | 10-02-1-F |
30 | 23.7 | 12 | 3/8 | 10-03-1-F |
12X9 | 12 | 23.5 | 19.4 | 8.5 | 36.1 | 30.1 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02-1-F |
9 | 32.1 | 25.8 | 12 | 3/8 | 12-03-1-F |
|
|
6X4 | 6 | 17.2 | 11.8 | 22.3 | 18.3 | 4 | 8 | 1/8 | M-120KOC | 6-01-1-F |
8X6 | 8 | 18.4 | 13.7 | 26.1 | 22.1 | 5 | 8-01-1-F |
25.3 | 19.3 | 6 | 11 | 1/4 | 8-02-1-F |
16.8 | 22.4 | 16.1 | 12 | 3/8 | 8-03-1-F |
10X7.5 | 10 | 20.9 | 17.5 | 30 | 24 | 11 | 1/4 | 10-02-1-F |
12X9 | 12 | 23.5 | 20.8 | 32.1 | 25.8 | 8 | 12 | 3/8 | 12-03-1-F |