• 软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-
  • 软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-
  • 软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-
  • 软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。
通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。

本品为软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-。
产品特点
1.本款产品可以直接安装软管,配合其他零件,实现模具冷却效果。
2.另外此规格的接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理
订货范例
型号
NPWN 1
NPWS 2
NPWNC 3
型号-L
NPWL 2-120
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
●NPWN・NPWNC・NPWS・LSN・NPWL・LSNM
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像

软管接头意外折损时,因其内孔为六角形,用内六角扳手即可轻松拆卸。
相关产品
软管接头 -外六角肩型/标准型/加长型- 欧洲标准软管接头 -内螺纹型/公制螺纹型- 欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/不带阀门/耐温100℃-
软管接头 -外六角肩型/标准型/加长型--相关图片 欧洲标准软管接头 -内螺纹型/公制螺纹型--相关图片 欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/不带阀门/耐温100℃--相关图片
型号: NPL1-50 型号: D-NPF 型号: D-F100-CVTL
尺寸图
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像
内六角孔为通孔
材质 黄铜(C3604)
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像
内六角孔为通孔
材质 黄铜(C3604)
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像
内六角孔部分为两端ℓ和ℓ1,中间部分避空
材质 黄铜(C3604)
螺纹部 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)
规格表
适用软管软管安装部分D1L内六角孔
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像d
锥度外螺纹
R(PT)
ℓ1型号
DTypeNo.
3/812.622.51334.5软管接头 -内六角/标准型-:相关图像 61/89NPWN1
1436.51/4112
(3/8)13.2271846软管接头 -内六角/标准型-:相关图像 83/8153
3/812.622.51840.5软管接头 -内六角/标准型-:相关图像 63/815NPWNC3
 
适用软管软管安装部分D1L内六角孔
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像d
锥度外螺纹
R(PT)
ℓ1型号
DTypeNo.
3/812.616.51328.5软管接头 -内六角/标准型-:相关图像 61/89NPWS1
17.51431.51/4112
 
适用软管软管安装部分D1D2内六角孔
软管接头 -内六角/标准型-:相关图像d
锥度外螺纹
R(PT)
ℓ1型号L
指定单位10mm
DTypeNo.
3/812.622.51410软管接头 -内六角/标准型-:相关图像 61/89NPWL150~200
13.21/4112
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
·在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
·在适用温度范围内使用
·不要用于冷却水以外的场合
·与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 管接头 > 软管接头 -内六角型/标准型/紧凑型/短型/加大型-
您还有2项规格未选