产品概述
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。
通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。
本品为软管接头 -外六角肩型/标准型/加长型-。
产品特点
1.本款产品可以直接安装软管,配合其他零件,实现模具冷却效果。
2.另外此规格的接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理
订货范例
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例

相关产品
回转软管接头 -外六角肩型/耐热120℃/固定流量回转型/标准回转型- | | 欧洲标准模具冷却水用外接头 -软管安装型(压入锁定式)/带阀门/耐温100℃- | | 欧洲标准软管接头 -外螺纹型(公制螺纹)- |
 | |  | |  |
型号: LSN1 | | 型号: D-F100-CVL | | 型号: D-NPW |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。