• 液压接头 -外接头 耐热180℃-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

液压接头 -外接头 耐热180℃-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
YHS(耐热180℃
2018年塑模目录P1016

YHS液压接头适用介质为液压油。
适用温度范围最高180℃。
最高压力20.6MPa。
产品特点
●接头主体采用经过热处理的特殊钢。
●耐冲击性能极强。
●采用阀门式结构,压力损失低,特别适合大流量要求的液压用途。
●外接头内置自动开闭的阀,可防止分离时流体流出。

2018年塑模目录P1016
规格概述
型号TypeYHS
No.23
螺纹规格1/43/8
最高压力MPa(kgf/cm2)20.6{210}
适用温度范围-20~180
最小截面积mm22137
持续流通时的空气混入量mℓ0.71.9
容许紧固扭矩N·m(kgf·cm)28(286)45(459)
使用案例
液体可从内、外接头的任一侧流过。
2018年塑模目录P1016
注意事项
●紧固时请勿超过最大紧固扭矩。
●请在适用温度范围内使用。
●请勿用于液压油以外的液体。
●为了防止液压油飞溅引起的负伤或灼伤,请务必确认油压降为0,且等油温降至30℃后,再进行外接头的装、拆作业。
规格表
2018年塑模目录P1016
 
适用内接头内接头连接部分LB1锥度内螺纹Rc(PT)型号
VD1TypeNo.
前端直径V=14.514.527.549191/4YHS2
前端直径V=18.518.53360233/83
适用内接头:米思米液压接头
       日东接头 □HP-R(例:2HP-R)
米思米不承诺此产品品牌。
2018年塑模目录P1016
关于此商品的常见问题 (FAQ)
YHS型号接头可以和日东接头连接使用吗?
可以。YHS型号接头可以和日东型号为□HP-R(例:2HP-R)的接头连接使用。
YHS型号接头可以用于液压油以外的液体吗?
YHS型号接头属于液压接头,请勿将其用于液压油以外的液体。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选