• 双阀自封・紧凑型不锈钢冷却水用接头 -外接头・外螺纹安装用-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

双阀自封・紧凑型不锈钢冷却水用接头 -外接头・外螺纹安装用-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
冷却水用接头是将冷却水从模具外部导入模具内使用的零件。
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。

一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。

通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。
产品特点
1.与同标准的内接头配合使用,连接模具水路,以此达成冷却的目的。
2.另外此规格的接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理。
订货范例
型号
SF120-HFLS 3
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
注意事项
冷却水接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸需配套使用,不同尺寸的组合将无法对接。请注意使用。
相关产品
双阀自封・紧凑型不锈钢冷却水用接头 -内接头・耐热120℃・内螺纹- 经济型 欧洲标准普通流量冷却水用接头 -外接头/内接头- 双阀自封・紧凑型大流量冷却水用接头 -外接头/外螺纹安装用-
双阀自封・紧凑型不锈钢冷却水用接头 -内接头・耐热120℃・内螺纹--相关图片 经济型 欧洲标准普通流量冷却水用接头 -外接头/内接头--相关图片 双阀自封・紧凑型大流量冷却水用接头 -外接头/外螺纹安装用--相关图片
型号: SF120-HFLP 型号: C-F120-MZSH 型号: F120-HFLS2
尺寸图
材质 不锈钢(SUS303)
尺寸图
规格表
适用内接头内接头连接部分LB1锥度内螺纹
Rc(PT)
型号
孔径VND1TypeNo.
前端直径V=1515172647191/4外螺纹安装用
SF120-HFLS
2
前端直径V=1919183249243/83

适用内接头:米思米冷却水用接头 F120-HFLP(例:F120-HFLP2)·SF120-HFLP 点击此处点击此处
                        日东冷却水用接头    HFL□P(例:HFL2P)
请将冷却水用接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸配套使用。
请注意,不同尺寸的组合无法对接。
内、外接头对应速查表 点击此处 内、外接头概要 点击此处点击此处点击此处
冷却水用接头为双阀自封型结构,外接头和内接头都带有自封阀。
米思米不承诺此产品品牌。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
①在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
②在适用温度范围内使用
③不要用于冷却水以外的场合
④与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 外接头 > 双阀自封・紧凑型不锈钢冷却水用接头 -外接头・外螺纹安装用-
您还有2项规格未选