型号 |
F120-HFLM 2 |
F120-HFLP 4 |
![]() | 库存品 |
5 | 天发货 |
紧凑型冷却水用接头 -外接头软管安装用/外螺纹安装用耐热120℃- | 紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型- | 高温软管专用接头 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: F120-MJTFF2 | 型号: JPJ1 | 型号: FSHG |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | D1 | B | ℓ1 | 锥度外螺纹 R(PT) | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | ||||||
大流量接头 前端直径V=15 | 15 | 16.5 | 50 | 18.5 | 17 | 13 | 1/4 | F120-HFLM (外螺纹) | 2 |
大流量接头 前端直径V=19 | 19 | 18 | 54.5 | 23 | 21 | 13 | 3/8 | 3 |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | D1 | B | 锥度内螺纹 Rc(PT) | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | |||||
大流量接头 前端直径V=15 | 15 | 16.5 | 30 | 18.5 | 17 | 1/4 | F120-HFLP (内螺纹) | 2 |
大流量接头 前端直径V=19 | 19 | 18 | 31 | 23 | 21 | 3/8 | 3 | |
大流量接头 前端直径V=22 | 22 | 22.5 | 37.5 | 32 | 29 | 1/2 | 4 |
绿色文字的产品,库存消耗完毕后废止。
适用外接头:米思米大流量冷却水用接头 F120-HFLS(例:F120-HFLS2)·SF120-HFLS(例:SF120-HFLS2)
点击此处、
点击此处
日东大流量冷却水用接头 HFL□S(例:HFL2S)大流量冷却水用接头系列的外接头孔径和内接头直径尺寸配套使用,不同尺寸的组合无法对接。
内、外接头对应速查表
点击此处
内、外接头概要
点击此处、
点击此处
大流量冷却水用接头为双阀自封结构,外接头和内接头都带有自封阀门。
米思米不承诺此产品品牌。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|