型号 |
F120-SF 2 |
![]() | 库存品 |
双阀自封・紧凑型大流量冷却水用接头 -内接头/耐热120℃/外螺纹/内螺纹- | 紧凑型冷却水用接头 -外接头软管安装用/外螺纹安装用耐热120℃- | 双阀自封・紧凑型不锈钢冷却水用接头 -外接头・外螺纹安装用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: F120-HFLM2 | 型号: F120-MJTFF2 | 型号: SF120-HFLS2 |
价格说明
适用内接头 | 内接头连接部分 | L | 扳手面宽 B1 | 锥度内螺纹 Rc(PT) | 型号 | ||||
孔径V | N | D1 | Type | No. | |||||
前端直径V=11 | 11 | 15.3 | 24 | 48 | 14 | 1/8 |
| 1 | |
前端直径V=14 | 14 | 17.5 | 28 | 58 | 19 | 1/4 | 2 | ||
前端直径V=19 | 19 | 20 | 35 | 65 | 21 | 3/8 | 3 | ||
前端直径V=23.5 | 23.5 | 25.5 | 45 | 72 | 29 | 1/2 | 4 |
适用内接头:米思米冷却水用接头 F120-PM(例:F120-PM2)·SF120-PM·F120-PF(例:F120-PF2)
点击此处、SF120-PF
点击此处
日东接头 □P(例:3P)内、外接头对应速查表
点击此处
内、外接头概要
点击此处、
点击此处、
点击此处
冷却水用接头为双阀自封型结构,外接头和内接头都有自封阀。
米思米不承诺此产品品牌。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|