型号 | - | L |
LJPJ 2 | - | 100 |
LJPJH 1 | - | 110 |
![]() | 库存品 |
8 | 天发货 |
紧凑型冷却水用接头 -外接头软管安装用/外螺纹安装用耐热120℃- | 紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型- | 高温软管专用接头 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: F120-MJTFF2 | 型号: JPJ1 | 型号: FSHG |
价格说明
适用外接头 | 外接头连接部分 | D1 | D2 | d | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | L | |||
V | ℓ | Type | No. | ||||||||
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 12 | 10 | ![]() | 1/8 | 9 | LJPJH (外六角肩加长型) | 1 | 100 110 120 130 140 150 200 | |
14 | 13.2 | 1/4 | 11 | 2 | |||||||
9.4 | 10.4 | 14 | 10 | ![]() | 1/8 | 9 | LJPJ (内六角孔加长型) | 1 | 40~115 (指定单位5mm) | 120~200 (指定单位10mm) | |
13.2 | 1/4 | 11 | 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|