紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
冷却水用接头是将冷却水从模具外部导入模具内使用的零件。
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。
通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。
产品特点
1.与同标准的内接头配合使用,连接模具水路,以此达成冷却的目的。
2.另外此规格的接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理。
规格概述
使用案例
注意事项
在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固
在适用温度范围内使用
不要用于冷却水以外的场合
相关产品
普通流量冷却水用接头 -内接头/内螺纹安装-
普通流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型・内六角孔型-
普通流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩加长型/内六角孔加长型-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
①在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
②在适用温度范围内使用
③不要用于冷却水以外的场合
④与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
接头/内接头/快速接头
>
内接头
>
紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型-
您还有
2
项规格未选
紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型 内六角孔型-
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740204039250
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204039250