型号 |
KHPM 1 |
JPLH 2 |
JPL 3 |
![]() | 库存品 |
冷却水用内接头意外折损时,因其内孔为六角形,用内六角扳手即可轻松拆卸。内、外接头概要
点击此处
■JPLH、JPL型在模具上的安装
JPLH、JPL不适合嵌入模具沉头孔中使用,需安装在模具外侧。(装卸外接头时,需要拉拔外接头前端,所以安装时请 预留足够的操作空间。) 点击此处
普通流量冷却水用接头 -内接头/内螺纹安装- | 不锈钢冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩型・内六角孔型- | 经济型 美国标准中流量冷却水用接头 -外接头/内接头- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: KPP1 | 型号: SUS-JPSH1 | 型号: C-JPJM |
价格说明
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | D1 | B | 内径 d1 | 内六角孔![]() | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | ||||||||
中流量接头系列 外接头孔直径 V=10.9 | 10.9 | 20 | 37 | - | 14 | 7.5 | - | 1/8 | 10 | KHPM (外六角肩型) | 1 |
41 | 1/4 | 13 | 2 | ||||||||
42 | 19 | 3/8 | 14 | 3 | |||||||
10.9 | 20 | 34 | (15.5) | 14 | - | ![]() | 1/8 | 9 | JPLH (外六角肩·内六角孔型) | 1 | |
36 | 1/4 | 11 | 2 | ||||||||
10.9 | 20 | 32 | 14 | - | - | ![]() | 1/8 | 9 | JPL (内六角孔型) | 1 | |
34 | 14 | 1/4 | 11 | 2 | |||||||
37 | 18 | 3/8 | 14 | 3 |
米思米不承诺KHPM产品品牌。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|