• 中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-
  • 中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-
  • 中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
写真图
冷却水用接头是将冷却水从模具外部导入模具内使用的零件。
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。

品名:中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃固定流量回转型/耐热120℃标准回转型-
产品特点
1. 与同标准的内接头配合使用,连接模具水路,以此达成冷却的目的。
适用于点击此处的外接头
2. L型回转接头在螺纹紧固后,若转动头部,可改变外接头连接部的角度。
3. 该款产品符合最新RoHS10的标准。rohs
订货范例
型号
JPHL 2
JPHLM 3
发货日
● JPHLM
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
● JPHL
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
有关回转型内部结构的差异,请参阅点击此处
注意事项
若频繁旋转头部,因O形圈磨损,会导致接头漏水。
相关产品
中流量冷却水用接头 -外接头/软管安装- 回转软管接头 -外六角肩型/耐热120℃/固定流量回转型/标准回转型- 软管接头 -外六角肩型/标准型/加长型-
中流量冷却水用接头 -外接头/软管安装--相关图片 回转软管接头 -外六角肩型/耐热120℃/固定流量回转型/标准回转型--相关图片 软管接头 -外六角肩型/标准型/加长型--相关图片
型号: F120-KHSF2 型号: LSN1 型号: NPL1-50
尺寸图
尺寸图
规格表
适用外接头外接头连接部分LL2B内六角孔
中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-:相关图像
锥度外螺纹
R(PT)
ℓ1型号
VTypeNo.
中流量接头系列
外接头孔
直径V=10.9
10.92035.516.5020中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-:相关图像61/89.5JPHLM
(固定流量回转型)
1
38.5中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-:相关图像81/412.52
39.53/813.53
10.92036.515.7519中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-:相关图像51/89.5JPHL
(标准回转型)
1
39.5中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-:相关图像61/412.52
42.517.753/813.53
所示价格均为税前价
适用内接头:米思米冷却水用接头  KHSH(例:KHSH2)·KHSM·KHSF·F120-KHSH·F120-KHSM·F120-KHSF 点击此处  
                           日东冷却水用接头        □□SH(例:20SH)·□□SM(例:K20SM)·□□SF
内、外接头对应速查表 点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却水接头在安装使用时有什么需要注意的地方?
①在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固。
②在适用温度范围内使用
③不要用于冷却水以外的场合
④与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
如何配套选择冷却水的内外接头?
订购前请仔细核对产品的尺寸参数(螺纹、水管直径),内外接头请注意选购的标准要一致且相关尺寸参数相同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 接头/内接头/快速接头 > 内接头 > 中流量冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/耐热120℃・固定流量回转型/耐热120℃・标准回转型-
您还有2项规格未选