型号 |
KPP 1 |
库存品 |
中流量冷却水用接头 -内接头/软管安装/内螺纹安装- | 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -X-SWB- | 矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -X-SWH- | ||
型号: KHPF1 | 型号: X-SWB | 型号: X-SWH |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | B | 内径 d1 | 锥度内螺纹 Rc(PT) | 型号 | ||
V | ℓ | Type | No. | |||||
普通流量 冷却水用接头系列 外接头孔径 V=8 | 8 | 15 | 28 | 14 | 6 | 1/8 | KPP | 1 |
30.5 | 17 | 1/4 | 2 |
适用内接头:米思米冷却水用接头 KSH(例:KSH2)·KTSH·KSM(例:KSM2)·KTSM·KFF·KTFF·F120-KSH·F120-KSM·F120-KFF·F120-KSHL·F120-KTSHBL 点击此处
日东冷却水用接头 K□□SH(例:K02SH)·K□□TSH·K□□SM(例:K02SM)·K□□TSM·K□□SF·K□□TSF·K□□SHL
内、外接头对应速查表 点击此处 内、外接头概要点击此处、点击此处
米思米不承诺此产品品牌。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|