型号 | - | L | - | S | - | Color |
DPPFN 25 | - | 80 | - | S20 | - | Y |
9 | 天发货 |
卷绳用挂钩 | 中流量冷却水用接头 -内接头 | 薄型油缸-扁形 通孔 立式 前油路板- | ||
型号: DKLH | 型号: LJPL | 型号: C-MCXVBLMS8 |
T | d | ℓ | ℓ1 | C | 型号 | 指定单位1mm | Color | |||
Type | B | L | S | 安全色 | ||||||
12 | 9 | 10 | 15 | 10 | DPPFN | 25 | 30≤L≤95 | 0≤S≤L-18 | R(红色) Y(黄色) N(黑色) | |
12 | 14 | 15 | 20 | 15 | 38 | 50≤L≤115 | 0≤S≤L-28 | |||
20 | 22 | 25 | 30 | 15 | 50 | 60≤L≤145 | 0≤S≤L-44 | |||
S=0时,为圆孔。 安全色是一种简易喷漆,模具温度超过80℃可能会发生粘附现象,此时可用脱离剂清除。 N(Normal)(黑)→ 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|