• 钩式锁模板  -切口标准型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钩式锁模板 -切口标准型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
钩式锁模板 -切口标准型--产品概述
·锁模板的作用是防止模具在保管或运输过程中从分型面处打开,造成模具损坏或人身事故。
·锁模板不能仅仅锁住动、定模,凡是可能打开的模板都要锁住。

·本款产品为 钩式锁模板 -切口标准型-。
材质 S45C
产品特点
钩式锁模板 -切口标准型--产品特点
■关于安全色
R(Red)(红)
Y(Yellow)(黄)
N(Normal)(黑) → 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
安全色是一种简易喷漆,模具温度超过80℃可能会发生粘附现象,此时可用脱离剂清除。

※采用简易喷漆时,局部会产生颜色或喷漆不匀。
订货范例
型号-L-Color
DPPH 38-90-R
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
钩式锁模板 -切口标准型--使用案例
模具保管或运输时使用。
钩式锁模板 -切口标准型--使用案例
模具打开时,若忘记复位锁模板,其前端的钩状部首先拉断损坏,从而保证模板和螺栓不受损坏。
相关产品
限位夹 钩式锁模板 -切口全长指定型- 侧定位块组件 -精密级-
限位夹-相关图片 钩式锁模板 -切口全长指定型--相关图片 侧定位块组件 -精密级--相关图片
型号: D-SLMS5130-13 型号: DPPFN 型号: TSSB16-6
尺寸图
钩式锁模板 -切口标准型--尺寸图
规格表
TdlC型号LColor
安全色
TypeB
1291010DPPH2530R
(红色)
Y
(黄色)
N
(黑色)
40
50
60
70
14151580
3850
60
70
80
90
20222515100
5060
90
120
安全色是一种简易喷漆,模具温度超过80°可能会发生粘附现象,此时可用脱离剂清除。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米锁模板是否配套安装螺栓?
此产品不配备安装螺栓,需另行购买,可根据我司产品尺寸表中螺栓规格进行选择。
米思米锁模板的特性及使用方法如何?
米思米锁模板安装和使用方便。可在垂直与锁模方向多加工一个螺孔,模具生产时可以固定锁模板,不必拆除。需要注意的是,模具打开前,必须复位锁模板,否则容易造成锁模板或模板、螺栓等损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 开模相关零件 > 锁模板 > 钩式锁模板 -切口标准型-
您还有2项规格未选