锁模板 -全长指定型-
商品
评价
详情
  • 锁模板  -全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁模板 -全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述-锁模板 -全长指定型-
·锁模板的作用是防止模具在保管或运输过程中从分型面处打开,造成模具损坏或人身事故。
·锁模板不能仅仅锁住动、定模,凡是可能打开的模板都要锁住。

·本款产品为 锁模板 -全长指定型-。
产品概述材质  S45C
产品特点
■关于安全色
R(Red)(红)
Y(Yellow)(黄)
N(Normal)(黑)→ 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
产品特点安全色是一种简易喷漆,模具温度超过80℃可能会发生粘附现象,此时可用脱离剂清除。
订货范例
型号-A-C-S-D-T-Color
OPPF 16-A50-C30  -D9-T5-R
OPPSF 16-A60-C30-S10-D9-T6-Y
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
模具保管或运输时使用。一般一套模具必须安装两个锁模板,位置在模具的两侧面对称布置。
使用方法-
模具打开前,请务必复位锁模板,否则容易造成锁模板或模板、螺栓等损坏。
使用方法-
相关产品
隔水片 -基本型 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定- 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型-
隔水片 -基本型-相关图片 拉料销 -直杆/前端锐边/标准肩径/L・P・Y・B尺寸指定--相关图片 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型--相关图片
型号: BFAP 型号: RLREB 型号: SJAD
尺寸图
尺寸图-锁模板 -全长指定型-
规格表
型号指定单位1mm选择Color
安全色
TypeBACDT
OPPF1630~200
D  7时,A≥30
D  9时,A≥40
D14时,A≥50
2D≤C≤A-2D79 512 R(红色)
Y(黄色)
N(黑色)
2079 512 
25 914 1216
38 914 1216

型号指定单位1mm选择Color
安全色
TypeBACSDT
OPPSF1630~200
D  7时,A≥30
D  9时,A≥40
D14时,A≥50
2D≤C≤A-2DS≤C-2D79 612 R(红色)
Y(黄色)
N(黑色)
2079 612 
25 914 1216
38 914 1216
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米锁模板是否配套安装螺栓?
此产品不配备安装螺栓,需另行购买,可根据我司产品尺寸表中螺栓规格进行选择。
米思米锁模板的特性及使用方法如何?
米思米锁模板 -标准型-安装和使用方便。可在垂直与锁模方向多加工一个螺孔,模具生产时可以固定锁模板,不必拆除。需要注意的是,模具打开前,必须复位锁模板,否则容易造成锁模板或模板、螺栓等损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 开模相关零件 > 锁模板 > 锁模板 -全长指定型-