定距拉板 -长行程型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
定距拉板 -长行程型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
定距拉板是用于传送开模时模板与固定侧运动所产生的缓冲的一种金属拉板
定距拉板适用于精密模具,可显著提高其使用寿命,特别是精密模具的热形变得到了有效的控制。
定距拉板种类:台阶型定距拉板、长行程型定距拉板、行程调整型定距拉板、平板型定距拉板。
产品特点
・配合专用挡圈(LKT)使用,在模具开模、合模时定距拉板可避开与模板直接接触
・长行程型产品,最大行程可至400mm
・追加工SC型号,尺寸可以1mm指定
订货范例
型号
-
S
TLK 25
-
100
发货日
5
天发货
上海·广州发货
使用案例
注意事项
1、定距拉板的行程选定时要注意和模具开模行程匹配。
2、考虑到使用寿命问题,请注意定距拉板的宽度尺寸选择。
3、尽量选用定距拉板专用挡圈配套使用。
相关产品
定距拉板 -台阶型-
定距拉板 -平板型-
定距拉板专用挡圈
尺寸图
规格表
B
L
型号
S
指定单位5mm
Type
A
11
14.5
29+S
TLK
TLKH
19
50~230
14
17
34+S
25
50~270
17
18.5
37+S
32
80~350
21
20.5
41+S
38
100~400
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米定距拉板是使用什么材质制作?
米思米定距拉板使用的是S45C材质制作
定距拉板最大的行程是多少
根据产品的宽度型号选择不同,定距拉板最大行程可以选用指定400mm
此款长行程型定距拉板交期需要几天
此款产品交期是5天发货
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
开模相关零件
>
定距拉板
>
定距拉板
>
定距拉板 -长行程型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740261909613
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740261909613