型号 | - | L | - | S | - | T |
TLWH 25 | - | 260 | - | S100 | - | T100 |
7 | 天发货 |
定距拉板 -行程指定型- | 定距拉板 -台阶型- | 定距拉板 -行程指定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: TLD | 型号: TL | 型号: TLD |
B | ℓ | 型号 | 指定单位5mm | e min. | |||
Type | A | L | S | T | |||
11 | 15 | TLW TLWH | 19 | 100~320 | 15~130 | 40~140 | 25 |
14 | 17.5 | 25 | 115~335 | 15~135 | 40~140 | 25 | |
17 | 18.5 | 32 | 140~385 | 25~140 | 50~180 | 28 | |
21 | 20.5 | 38 | 150~410 | 25~150 | 50~185 | 34 | |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|