型号 |
MLK 100 |
![]() | 库存品 |
型号 | 耐热温度 | 磁铁识别色 | 粘合强度/1套 (20℃) | A | B | S | L | T | t | D1 | D2 | d1 | d2 | ![]() | |
Type | 锁模力 | ||||||||||||||
MLK | 40 | ≤80℃ | ![]() (黄铜) | 392.3N {40kgf} | 63 | 25 | 60 | 80 | 25 | 12 | 18 | 22 | 9 | 14 | CB8-25 4支 弹簧垫圈 4支 |
80 | ≤200℃ | ![]() (铝) | 784.5N {80kgf} | ||||||||||||
100 | ≤80℃ | ![]() (黄铜) | 980.7N {100kgf} | 100 | 39 | 79 | 126 | 40 | 15 | 30 | 34 | 11 | 18 | CB10-30 4支 弹簧垫圈 4支 | |
200 | ≤200℃ | ![]() (铝) | 1961.3N {200kgf} | ||||||||||||
MLKC (紧凑型) | 20 | ≤80℃ | ![]() (黄铜) | 196.1N {20kgf} | 36 | - | 36 | 50 | 25 | - | 18 | 22 | 6.6 | 11 | CB6-25 4支 弹簧垫圈 4支 |
40 | ≤200℃ | ![]() (铝) | 392.2N {40kgf} | ||||||||||||
50 | ≤80℃ | ![]() (黄铜) | 490.3N {50kgf} | 52 | 52 | 70 | 40 | 30 | 34 | 9 | 14 | CB8-30 4支 弹簧垫圈 4支 | |||
100 | ≤200℃ | ![]() (铝) | 980.6N {100kgf} | ||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|