产品概述
锁模器,又名开闭器、锁模扣、是控制塑胶模具开合模时模板之间开合顺序的零件。根据模具负载力和使用场合不同可分为尼龙锁模器、插销式锁模器磁性锁模器和卡轮式锁模器。
插销式锁模器组件通过开模行程来控制模板的开合,具有使模具准确开模、无反作用力、不产生噪音等特点。其结构为活动的凸轮锁块和锁紧块配合使用,使模板紧贴到一起。开模时如将插销拔出,凸轮锁块便脱离,此后模板打开。
本款产品为 插销式锁模器组件 -轻负载用・中负载用・重负载用-
在合模过程中即使流道推板比分型面先闭合,锁紧块也能后退。所以其运行与合模顺序无关。流道推板的打开量可通过将插销的长度加工成合适的尺寸来调整。在模具的对称位置上使用2套以上,使之垂直于模板安装,确认运动情况后用定位销定位。
产品特点
1.产品结构紧凑、体积较小
2.正确开模,无反作用力。
3.完全没有锁模负载,可适用于低压锁模成形。
4.其动作与合模顺序无关。
5.若流道推板先于分型面闭合,锁紧块会自行后缩,故无需担心干涉现象。
订货范例
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
安装步骤
先在模板上加工4个螺栓孔和凸轮座的2个定位销孔

螺栓孔和定位销孔尺寸可参考下表

1.先用螺栓预装凸轮座,再用定位销定位。
后拧紧螺栓紧固凸轮座

2.配合凸轮座安装锁紧座的螺栓
若不配合凸轮座而直接固定锁紧座,凸轮锁块和锁紧块之间的间隙不同会导致模具左右两侧锁模器开闭的时机不同,从而引发故障。

3.平行移动锁紧座,消除图示间隙后将锁紧座固定在凸轮座的对应位置上。

4.在无间隙情况下锁紧螺栓。

5.螺栓紧固后,配作加工锁紧座和定模模板的定位销孔。
务必根据实物来确定固定的位置。

6.模具左右两侧的锁紧座和凸轮座安装好后,根据开模的行程来确定插销的长度。 为使开模的时机一致,插销的长度要统一。 | 7.试开合模具以确认左右两侧锁模器的运动状况。 | 8.在确保各零件已经正确安装并可正常运动以后,配作加工插销的定位销孔,从而确定插销的最终安装位置。 |
 |  |
注意事项

注意事项
仅按照安装步骤,不根据实物配作加工或不经过调整就安装,会产生上图所示开模时机不一致的情况,从而导致负载集中在单侧凸轮锁块上而使锁模器破损。
凸轮锁块中的挂钩部位应力较为集中,组件使用不当时,凸轮锁块(PRK、PRKM、PRKL)极易损坏,损坏后用户可以向米思米单购凸轮锁块零件。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
·规格表
|
|
PLS | 68 | 61.5 | 55 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 24 | 17 | 7 | 20 | 8 | M6用 | Φ 6 | 18 | 7 | 11 |
PLM | 88 | 79 | 70 | 24 | 9 | 38 | 29 | 9 | 30 | 21 | 9 | 30 | 12 | M8用 | Φ 8 | 20 | 9 | 16 |
PLL | 104 | 93 | 82 | 27 | 11 | 48 | 37 | 11 | 38 | 27 | 11 | 45 | 20 | M10用 | Φ10 | 24 | 12 | 26 |
|
|
PLS | 45 | 28 | 16 | 7.5 | 8 | 6 | 13 | 5.9 | 7 | 250 | 13 | 6.5 | 40 | CB6-25 | MSTM6-30 | WHH6-15 |
PLM | 64 | 41 | 20 | 10 | 10 | 7 | 16 | 8 | 10 | 300 | 16 | 8 | 50 | CB8-35 | MSTM8-35 | WHH8-20 |
PLL | 84 | 53.5 | 25 | 18 | 13 | 8 | 20 | 9.5 | 15.5 | 350 | 20 | 10.2 | 55 | CB10-50 | MSTM10-50 | WHH8-20 |

消耗品③锁紧块、④凸轮锁块、⑥插销可单独购买。
|
轻负载用 | PLS | PRS | PRK | PRL |
中负载用 | PLM | PRSM | PRKM | PRLM |
重负载用 | PLL | PRSL | PRKL | PRLL |
■构成零件(组件) 适用于双色成形、镶件成形等需要锁紧座组件、或需要长插销时使用。
|
PLS用 | PLS-SH | PLS-CH | PLS-RL |
PLM用 | PLM-SH | PLM-CH | - |

PLS型需要长插销时,请使用PLS−SH·PLS−CH·PLS−RL 3种组件。