• 尼龙锁模器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

尼龙锁模器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
尼龙锁模器也叫树脂开闭器、树脂锁模器、尼龙树脂开闭器等,英文简称:PL。其原理是通过锥形螺栓的锁紧力,使尼龙树脂膨胀,并利用和模板之间的摩擦力进行锁紧的一种构造。尼龙套在使用过程中会有磨损,需要经常利用锥形螺栓增强锁紧力来调整,所以,为安全起见,一般不用于自动注塑机等无人操作的机器或成形周期较短的注塑成形中。因其具有良好的性价比,所以这种结构在生产量较少的模具或小型模具中被广泛使用。锁紧量一般在试模时根据流道推板的运动状况进行调整。在温度超过80°℃C的模具中,尼龙会软化负载也会降低,所以尼龙锁模器不适用于此类模具。另外,当尼龙套上沾有油污时,摩擦系数会降低,将不能发挥应有作用。如果将模板上安装孔的表面粗糙度精加工到Ra02~1.6,端面实施倒角R加工,则能较好地防止尼龙的磨损。但使用专用的PLBS套时可以省去以上加工。
尼龙锁模器、开闭器、PL
产品特点
1、由斜度螺丝调整模板与树脂之间摩擦力,约转1/4圈可合闭模约5万次;
2、使用时,模具装置取卸容易,简单;
3、此产品可用在三板模、复杂两板模、二次顶出机构等场合;
4、根据不同模具重量可选取不同型号规格和数量
5、不同颜色区分,普通型(黄色)、120℃耐热型(白色)
规格概述
根据客户需求,产品可以分开进行购买相应型号规格
商品名称①锥形螺栓②尼龙套①和②组件衬套
产品式样尼龙锁模器、开闭器、PL尼龙锁模器、开闭器、PL尼龙锁模器、开闭器、PL尼龙锁模器、开闭器、PL
型号PLBPLPPLPLBS
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
产品通常用于不同模板间的开闭控制,将尼龙套埋至动模模板3mm左右处,定模模板孔的内表面粗糙度精加工到Ra1.6-Ra0.2之间并对模板面插入口进行倒圆角R加工。如果加工C倒角,其耐用性则会降低
孔的尺寸公差参考:PL10时为H7铰孔,PL13、16、20时以H7铰孔+0.1mm为基准。如果使用专用衬套PLBS,则可省去上述倒圆角R和抛光的工序。
尼龙锁模器、开闭器、PL
●使用PL的大致标准
型号使用数量模具重量
PL104套100kg以下
PL134套250kg以下
PL164套250kg以上
PL204套300kg以上
上表仅为参考数值,具体情况会因模具安装孔的精度、加工状况、锥型螺栓锁紧度的不同而有所变化。
尺寸图
尼龙锁模器、开闭器、PL
材质 SCM435
材质 特殊尼龙
使用温度在80℃以下。
规格表
规格表

尼龙锁模器  -组件-:相关图像
尼龙锁模器  -组件-:相关图像

・规格表
d1MBLH型号
TypeD
8.5 54183PL
(①+②组件)
10
11.5 65203.213
14 8625416
1810630420

■尼龙锁模器PL用的锥型螺栓(单件)
型号
TypeNo.
PLB
①锥型螺栓
10
13
16
20

■尼龙锁模器PL用的尼龙套管(单件)
型号
TypeD
PLP
②尼龙套
10
13
16
20

型号
PACKTypeD
20PACK
(20支装)
PL10  13  16  20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
我们的产品是使用特殊尼龙材质可以耐温到80℃。
锁模器(开闭器)产品可以使用多少模次?
考虑模具的使用环境不同,考虑到模具的整体使用寿命,建议客户在量产生产过程中发现锁模力下降时及时进行更换尼龙套产品。
模具的生产环境比较高,米思米有耐高温的产品吗?
米思米有可以耐高温(耐温120℃)的产品,产品型号:PLH。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页