聚氨酯垫圈
商品
评价
详情
  • 聚氨酯垫圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯垫圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米开模控制零件·聚氨酯垫圈 米思米聚氨酯垫圈可适用于三板模流道卸料板的止动螺栓,利用材料本身的弹性特性在开模过程中起到缓冲减震、降低噪音的作用。为确保行程量要充分注意止动螺栓沉孔深度的加工尺寸,止动螺栓头部设计应为埋进座板2mm。材料本身的耐热温度为100℃,但连续使用时其耐久性会降低,因此,请在80℃以下的环境中使用。米思米聚氨酯垫圈的厚度有1.5mm和3mm两种标准规格可以选择;直径(内径)尺寸有10、13、16、20四种规格可以选择。
产品特点
■和止动螺栓配合使用,缓冲减震、降低噪音
・产品材料本身的耐热温度为100℃,但连续使用时其耐久性会降低,因此,请在80℃以下的环境中使用。
・米思米聚氨酯垫圈的厚度有1.5mm和3mm两种标准规格可以选择;直径(内径)尺寸有10、13、16、20四种规格可以选择。
规格概述
型号包装数量数量折扣一般
发货日
RoHSd(内径)
(mm)
T(厚度)
(mm)
单件数量
20PACK-UW10-1.520个装当天10101.5盒装(20个)
20PACK-UW10-320个装当天10103盒装(20个)
20PACK-UW13-1.520个装当天10131.5盒装(20个)
20PACK-UW13-320个装当天10133盒装(20个)
20PACK-UW16-1.520个装当天10161.5盒装(20个)
20PACK-UW16-320个装当天10163盒装(20个)
20PACK-UW20-1.520个装当天10201.5盒装(20个)
20PACK-UW20-320个装当天10203盒装(20个)
UW10-1.5 当天10101.51个
UW10-3 当天101031个
UW13-1.5 当天10131.51个
UW13-3 当天101331个
UW16-1.5 当天10161.51个
UW16-3 当天101631个
UW20-1.5 当天10201.51个
UW20-3 当天102031个
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
米思米感应线注意事项 米思米感应油缸行程设定范例图
相关产品
尺寸图
米思米聚氨酯垫圈尺寸图

・规格表
Dd型号T
Typed
1610UW101.5
3
181313
241616
272020

型号T
PACKTyped
20PACK
(20支装)
UW10  13  16  201.5  3
规格表
型号包装数量数量折扣一般
发货日
RoHSd(内径)
(mm)
T(厚度)
(mm)
单件数量
20PACK-UW10-1.520个装当天10101.5盒装(20个)
20PACK-UW10-320个装当天10103盒装(20个)
20PACK-UW13-1.520个装当天10131.5盒装(20个)
20PACK-UW13-320个装当天10133盒装(20个)
20PACK-UW16-1.520个装当天10161.5盒装(20个)
20PACK-UW16-320个装当天10163盒装(20个)
20PACK-UW20-1.520个装当天10201.5盒装(20个)
20PACK-UW20-320个装当天10203盒装(20个)
UW10-1.5当天10101.51个
UW10-3当天101031个
UW13-1.5当天10131.51个
UW13-3当天101331个
UW16-1.5当天10161.51个
UW16-3当天101631个
UW20-1.5当天10201.51个
UW20-3当天102031个
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米聚氨酯垫圈的使用温度范围是多少?
米思米聚氨酯垫圈产品本身的材料的耐热温度为100℃,但在连续使用时其耐久性会有所降低,因此,请尽可能在80℃以下的环境中使用。
米思米聚氨酯垫圈的尺寸公差多少?使用过程需要注意哪些事项?
米思米聚氨酯垫圈产品的厚度公差为0~-0.3,随着使用次数的增加产品本身的永久塑性变形量也会有一定量的增加。使用时要注意和配套的止动螺栓配合使用,避免止动螺栓不配套而产生受力不平衡的情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页