微触型推板回位确认开关专用线缆
商品
评价
详情
  • 微触型推板回位确认开关专用线缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微触型推板回位确认开关专用线缆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆采用快换式拉拔设计,五键接插方式方便手工连接。它跟米思米推板回位确认开关-微触型配套使用,安装简单方便,可缩短模具更换的作业时间。该线缆采用耐油、耐热、柔软的材质,且通过了UL・VW-1・C-UL・FT1阻燃试验。
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆EPRSC为专用线缆,不可用于其它用途,接口为4芯,但实际使用3芯线缆。线长以100mm为单位可选择范围500mm~8000mm。
产品特点
・安装方便,可缩短模具更换的作业时间。
・简单高效,与配套开关的接口采用快换式设计,五键接插方式方便手工连接。
・线缆采用耐油、耐热、柔软的材质,且通过了UL・VW-1・C-UL・FT1阻燃试验。
规格概述
・规格表
型号L
指定单位100mm
EPRSC500~8000
米思米不承诺此产品品牌。
 
■连接器(广濑制造)
型号HR10A-7P-4S
■线缆
型号UL2464TA
AWG尺寸24
芯数3
线芯外径1.15mm
工作温度0~80℃
外径4.4mm
发货日
11天发货
上海·广州发货
使用案例
■注意事项
接口为4芯,但实际使用3芯线缆。
EPRSC为推板回位确认开关(EPRS-24VT)专用线缆。不可用于其它用途。

■接线图(从接口接合部看)
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆

■连接器的装拆方法
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆
相关产品
尺寸图
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆
规格表
・规格表
型号L
指定单位100mm
EPRSC500~8000
米思米不承诺此产品品牌。

■连接器(广濑制造)
型号HR10A-7P-4S
■线缆
型号UL2464TA
AWG尺寸24
芯数3
线芯外径1.15mm
工作温度0~80℃
外径4.4mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆,在模具上应该如何安装?
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆的安装非常简单方便,它和配套的开关采用五键接插方式,安装时握住线缆的橡胶部分对准插口的导槽插入即可。
米思米微触型推板回位确认开关专用线缆,在使用过程有没有特殊的注意事项?
1,接口为4芯,但实际使用3芯线缆。
2,EPRSC为推板回位确认开关-微触型(EPRS-24VT)的专用线缆,不可用于其它用途。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页