型号 | - | L |
ERDW 20 | - | 30 |
7 | 天发货 |
顶模块 -全长指定型- | 内六角螺栓【模具用标准零件】 | 弹簧垫片 | ||
型号: ERDFF | 型号: CB | 型号: CBW3 |
价格说明
d | t | ℓ | M×Pitch | 型号 | L | |||||||||
Type | D | |||||||||||||
8 | 6.2 | 10 | M 4×0.7 | ERDW | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
11 | 8.6 | 12 | M 6×1.0 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
14 | 11 | 14 | M 8×1.25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||
32 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
17 | 14.5 | 17 | M10×1.5 | 40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||
50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||
20 | 16.5 | 19 | M12×1.75 | 60 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|