型号 | - | L |
ERDFF 15 | - | 27 |
ERDFX 55 | - | 175 |
7 | 天发货 |
顶模块组件 | 内六角螺栓【模具用标准零件】 | 弹簧垫片 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERDW15-15 | 型号: CB | 型号: CBW3 |
C | 适用螺栓 | 螺孔 | 型号 | L 指定单位1mm | ||||
t1 | t2 | d1 | d2 | Type | D | |||
0.5 | M4 | 6.2 | (L-6.2) | 4.5 | 8 | ERDFF | 15 | 15~60 |
M6 | 9 | (L-9) | 7 | 11 | 20 | |||
M8 | 11 | (L-11) | 9 | 14 | 25 | 20~80 | ||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
35 | ||||||||
M10 | 14.5 | (L-14.5) | 11 | 17 | 40 | 25~80 | ||
50 | 30~80 | |||||||
0.8 | M12 | 16.5 | (L-16.5) | 14 | 20 | 60 | ||
1 | M8 | (L-20) | 20 | 9 | 14 | ERDFX | 25 | 50~200 |
35 | ||||||||
M10 | 11 | 17 | 55 | |||||
65 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|