产品概述
米思米止动垫圈/止动销适用于三板模、两板模通用的模具推板的场合,通常也被称作垃圾钉。它的作用是使推板和动模底板之间有一定的空隙,防止因模板变形或者推板与动模底板之间落入垃圾而使推板不能准确复位。止动垫圈需要螺钉装配,止动销为整体过盈配合装入。止动垫圈和止动销的设置数量不能太多或太少,布局要合理,摆放在受力地方,大小选择要和推板配套。米思米止动垫圈有平头螺栓用和螺纹固定型两种,止动销有淬火材和生材两种材质可供选择。
产品特点
・止动垫圈有厚度5mm的平头螺栓用型号(直径16、20、25)和直径20mm的螺纹固定型(厚度5、10、15)。
・止动销总长15mm,肩部厚度5mm,有淬火材和生材两种型号可以选购。
・平头螺栓用止动垫圈STR系列另有50PACK和100PACK的盒装产品可以选购。
规格概述
|
50PACK-STR16 | 50个装 | 有 | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 16 | 有 | - | 盒装(50个) |
50PACK-STR20 | 50个装 | 有 | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 20 | 有 | - | 盒装(50个) |
50PACK-STR25 | 50个装 | 有 | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 25 | 有 | - | 盒装(50个) |
100PACK-STR16 | 100个装 | | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 16 | 有 | - | 盒装(100个) |
100PACK-STR20 | 100个装 | | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 20 | 有 | - | 盒装(100个) |
100PACK-STR25 | 100个装 | | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 25 | 有 | - | 盒装(100个) |
STPB5 | | 有 | 5天 | 10 | 止动垫圈(螺纹固定型) | - | 有 | 5 | 1个 |
STPB10 | | 有 | 5天 | 10 | 止动垫圈(螺纹固定型) | - | 有 | 10 | 1个 |
STPB15 | | 有 | 5天 | 10 | 止动垫圈(螺纹固定型) | - | 有 | 15 | 1个 |
STPH | | 有 | 5天 | 10 | 止动销 | - | 有 | - | 1个 |
STPN | | 有 | 5天 | 10 | 止动销 | - | 无 | - | 1个 |
STR16 | | 有 | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 16 | 有 | - | 1个 |
STR20 | | 有 | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 20 | 有 | - | 1个 |
STR25 | | 有 | 当天 | 10 | 止动垫圈(平头螺栓用) | 25 | 有 | - | 1个 |
发货日
●右述以外
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●STPB · STPH · STPN

上海·广州发货
使用案例
相关产品