台阶支承柱
商品
评价
详情
  • 台阶支承柱
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶支承柱

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
支承柱是设置于动模模板和动模座板之间的柱状零件。注塑成形加工时,模具受到很大的充填压力,
动模模板在压力作用下会产生瞬间弯曲。弯曲量会因模具结构及成形条件不同而有所差异,
通常认为有0.01mm~0.2mm左右的变形。弯曲量较大时,成形产品会出现毛刺或尺寸变大等不良现象
为消除以上不良现象,可设置支承柱防止其变形。

本品为台阶支承柱。
产品特点
■外径D寸规格范围:Φ20mm~Φ50mm
■长度L寸规格范围:45mm~250mm
■材质为S45C
■外表面有四氧化三铁保护膜,呈黑色,但因加工关系,部分产品的左右两侧端面可能无表面处理,非黑色
订货范例
型号-L-F-T
SPLF 20-92.5-F30-T22.5
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用案例
组装模具时,支承柱的台阶部分顶住推杆固定板,并使其保持平行,以便推杆顶出作业。(安装简便,无需手工推压推杆固定板,或吊起复位杆即可顺利安装。)
使用案例
相关产品
支承柱 -螺栓孔型- 支承柱 -定位销孔型- 支承柱 -螺纹孔型-
支承柱 -螺栓孔型--相关图片 支承柱 -定位销孔型--相关图片 支承柱 -螺纹孔型--相关图片
型号: DSF 型号: SPLG 型号: SPL
尺寸图
 材质 S45C
 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
尺寸图
规格表
适用螺栓规格(M)螺栓孔型号L
指定单位0.1mm
FT
指定单位0.1mm
Hd2d1TypeD
M 69117SPLF2045.0~150.02510.0~45.0
L
T
30
2545.0~150.030
35
M 8111493050.0~200.035
40
M1014.518113550.0~250.040
50
M1216.520144050.0~250.045
55
M162225185050.0~250.055
65
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款支承柱外表面是全部呈黑色?
一般情况下外表面为四氧化三铁保护膜,呈黑色状态,但有时因加工关系,部分产品的左右两侧端面可能无表面处理(非黑色)。
此款支承柱是否本身配有内六角螺栓,不用另行购买?
此款支承柱是不配备内六角螺栓的,如需要,需另行购买,推荐型号CB。
此款支承柱如何安装?
此款支承柱中间有螺栓过孔,安装时螺栓贯穿支承柱,与支承板锁紧固定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页