型号 | - | L | - | M | - | H |
DSPL 60 | - | 200 | ||||
DSF 40 | - | 195 | - | M16 | - | H20 |
7 | 天发货 |
支承柱 -螺纹孔型- | 支承柱 -定位销孔型- | 支承柱 -整体淬火型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SPL | 型号: SPLG | 型号: HSP |
适用螺栓尺寸 M | 螺栓孔 | 型号 | L 指定单位10mm | |||
H | D1 | d | Type | D | ||
M 6 | 7 | 11 | 7 | DSPL | 16 | 20~100 |
18 | ||||||
M 8 | 9 | 14 | 9 | 20 | 40~100 | |
25 | 40~150 | |||||
30 | ||||||
M10 | 13 | 18 | 11 | 35 | ||
M12 | 15 | 20 | 14 | 40 | 40~250 | |
M16 | 19![]() | 26 | 18 | 50 | 40~300 | |
60 | 40~350 | |||||
80 |
型号 | L指定单位1mm | M(适用螺栓规格) 选择 | H指定单位1mm | |||||||
Type | D | |||||||||
DSF | 16 | 20~100 | 5 | 6 | 6~50 L-H≥6 | |||||
18 | 5 | 6 | ||||||||
20 | ![]() | 5 | 6 | 8 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | |||||||
30 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
32 | 8 | 10 | 12 | |||||||
35 | 8 | 10 | 12 | |||||||
38 | ![]() | 10 | 12 | 16 | ||||||
40 | 10 | 12 | 16 | |||||||
50 | 12 | 16 | 20 | |||||||
60 | 12 | 16 | 20 | |||||||
80 | 16 | 20 | ||||||||
100 | ![]() | 16 | 20 | |||||||
120 | 16 | 20 |
适用螺栓规格 M | 螺栓孔 | |
D1 | d | |
M 5 | 10 | 6 |
M 6 | 11 | 7 |
M 8 | 14 | 9 |
M10 | 18 | 11 |
M12 | 20 | 14 |
M16 | 26 | 18 |
M20 | 32 | 22 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|