型号 | - | L |
SPLG 35 | - | 80 |
7 | 天发货 |
型号 | D | 附件定位销长度 | E | X |
SPLG | 20 | 25 | 15 | 10 |
25~40 | 30 | 20 | 10 | |
50 | 35 | 20 | 15 |
支承柱 -螺纹孔型- | 支承柱 -螺栓孔型- | 支承柱(经济型) -螺纹孔型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SPL | 型号: DSF | 型号: |
D | 定位销 |
20 | MSTH 8-25 |
25 | MSTH10-30 |
30 | |
35 | |
40 | |
50 | MSTH10-35 |
dH7 | E | 型号 | L 指定单位10mm | ||
Type | D | ||||
8 | +0.015 0 | 15 | SPLG | 20 | 40~100 |
10 | 20 | 25 | 50~100 | ||
30 | 50~120 | ||||
35 | 50~150 | ||||
40 | 50~150 | ||||
50 | 70~200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|