产品概述
 | 推板安装用螺栓
本产品是一种多用途的紧固件,长度L尺寸精度为±0.1,通常用作推板(顶针板)的安装固定时使用,可防止复位杆弹簧将推板弹出。
产品也备通俗称为顶针板工艺螺丝,由于其原本属于带肩螺栓的性质,也可广泛适用于带肩螺栓安装的各种场合。 |
产品特点
本产品材质为SCM435
硬度 30~35HRC(强度等级10.9)
表面处理 四氧化三铁保护膜(仅头部)
提供直径10至25,长度31至161,5mm单位一进的多种规格选择
预留1mm的长度设定,故无需为上推板(上顶针板)开沉头槽
头部螺纹长度较其他带肩螺栓长,可以有效的承载复位杆弹簧的负载
■F尺寸比较表
|
|
10 | 8×1.25 | 12 | 16 |
13 | 10×1.5 | 16 | 20 |
16 | 12×1.75 | 18 | 24 |
20 | 16×2.0 | 24 | 32 |
25 | 20×2.5 | - | 40 |
全规格库存,订购后次日发货
使用案例
作为推板(顶针板)安装工艺螺丝使用
使用例
• 安装或更换推杆等场合,需提升并固定推板时,请使用此螺栓。
• 配合5mm倍数的空间间隔,L尺寸为5mm指定单位+1mm。
因此,推板上侧无需加工沉孔,即可将模具装到注塑机上。
• 因螺纹部(F尺寸)较长,故便于安装推板,而不必承受弹簧的负载。

发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
注意事项
带肩螺栓MSBL与本产品尺寸、结构、材质类似。而MSBL并非为锁推板使用,端部牙长不足以对复位杆弹簧受力。
如替换使用时需谨慎。
带肩螺栓MSBL:

相关产品