推板早回装置 -组件-
商品
评价
详情
  • 推板早回装置 -组件-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

推板早回装置 -组件-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米推板早回装置图片当侧芯滑块的行程范围内有推杆时,即使使用复位杆,合模过程中在滑块返回原来位置之前,推杆和侧芯滑块也很有可能发生碰撞,造成意外折损。一般情况下即使设定通过复位杆及弹簧来保证推板复位,但有时也会发生以下不良情况。
1)推杆或复位杆发生卡伤
2)弹簧折损或老化
3)推杆的行程过长,弹簧弹力不足以致推板不能完全复位

推板早回机构早于复位杆先将推板完全复位,从而防止侧芯滑块和推杆之间发生碰撞。
产品特点
·早回装置为内置式,占用空间较小且便于安装,即使推杆的顶出行程较大,亦可完全实现早回作用。
·为便于使用,组成零件可单独指定长度尺寸,其中导套长度指定单位5mm,复位推管长度指定单位0.5mm,复位推杆长度指定单位0.01mm
·亦可作为二次顶出装置使用。
发货日
●D6~16
3天发货
上海·广州发货
●D5
7天发货
上海·广州发货
使用案例
■推板早回机构的工作原理
米思米推板早回装置工作原理图【推板早回装置】
①开模状态
推板处于顶出位置,此时通止块受导套挤压处于闭合状态。
②合模过程中(I)
随着动模模板的移动,处于闭合状态的通止块受到复位推杆的推力,带动复位推管使推板复位。
③合模过程中(Ⅱ)
当推板即将到达起始位置时,通止块也运动至导套底部,在复位杆的推挤作用下,通止块向外打开。
④4合模状态
通止块打开后,复位推杆进入复位推管,在不影响推板的情况下继续运动直至完全合模。

■二次顶出的工作原理
米思米推板早回装置工作原理图【二次顶出装置】
在使用一次顶出装置较难完成产品顶出或希望产品成形后自动脱模时,请使用二次顶出装置
①合模状态
推板顶出前的起始位置时,通止块处于打开状态,卡住复位推管,此时二次顶出装置起定距限位的作用
②一次顶出
当推板(一)开始顶出时,带动推板(二)顶出。在卸料推板完成一次顶出的同时,复位推管中的通止块正好通过了复位推杆,推板(二)停止运动
③二次顶出
推板(一)继续运动时,通止块处于闭合状态,复位推管进入衬套中,推板(一)上的顶出零件进行二次顶出工作A-B的距离为二次顶出量
④复位
待推板(一)完全退回原位,推板(二)才开始复位动作,否则将导致动作不良。
注意事项
·同时使用推板导柱导套、复位杄和复位螺旋弹簧。
·使用2套以上推板早回装置。
·定期对通止块及滑动部位添加润滑油。
·复位推杄的抗弯强度的计算请参照P.1255安全率按3以上计算。
·确保复位推杆准确装入复位推管的前端部分,如错位有可能导致模具破损,请加以注意。
·若复位推管、导套及复位推杆的长度设定错误将造成动作不良,请加以注意。
相关产品
尺寸图
・材质表
No.型号产品名称 材质 硬度
①②③④ERST组件
ERSB导套SUJ258HRC~
ERSR复位推管



a复位推管SUJ258HRC~
b通止块SKS358HRC~
c通止块止动销弹簧钢45~50HRC
d开口环弹簧钢45~52HRC
ERSP复位推杆SKH5158~60HRC
(肩部退火处理)
ERSS垫圈S45C

米思米推板早回装置尺寸图

通止块动作结束位置S、动作开始位置S1为参考值。
米思米推板早回装置尺寸图
规格表
米思米推板早回装置订货图片
米思米推板早回装置订货图片
■组件(①②③④)
型号①导套②复位推管(a·b·c·d的组合件)
TypeNo.DG6D1k6D2D3BTtdd1d2Df6C1C2C3JNRTCTABW
ERST512+0.017
+0.006
16+0.015
+0.002
161985.556.8712-0.016
-0.027
1.51.511614510154.4
615+0.017
+0.006
20+0.015
+0.002
192468815-0.016
-0.027
1.51.5118.61185.6
1020+0.020
+0.007
25+0.015
+0.002
253010121220-0.020
-0.033
22124.51.2259
1630+0.020
+0.007
40+0.018
+0.002
3646138.516191830-0.020
-0.033
2.52.51.535.51.588163214
 
③复位推杆④垫圈型号①导套长度②复位推管长度③复位推杆长度
PHTKDJ1T1TypeNo.BL
指定单位1mm
L
指定单位0.5mm
PL
指定单位0.01mm
5861.512163ERST525~ 5050.0~100.050.00~150.00
610621518.8625~ 6050.0~100.050.00~200.00
100.5~125.0
1015822024.52.81035~10060.0~100.050.00~300.00
100.5~160.0
1621843035.56.51640~10060.0~100.050.00~350.00
100.5~160.0

■构成零件(单件)
①导套
型号BL
指定单位1mm
TypeNo.
ERSB520~ 50
625~60
1035~100
1640~100

②复位推管(a·b·c·d的组合件)
型号L
指定单位0.5mm
TypeNo.
ERSR550.00~100.00
650.00~125.00
1060.00~160.00
1660.00~160.00

③复位推杆
型号PL
指定单位0.01mm
TypeNo.
ERSP550.00~150.00
650.00~200.00
1050.00~300.00
1650.00~350.00

④垫圈
型号
TypeNo.
ERSS5
6
10
16
关于此商品的常见问题 (FAQ)
推板早回装置对于推板复位的优点是什么?
推板早回机构早于复位杆先将推板完全复位,从而防止侧芯滑块和推杆之间发生碰撞。同时该装置为内置式,占用空间小便于安装;组件零件也可单独指定长度,便于使用。
推板早回装置使用时有什么需要注意的地方?
请同时使用推板导柱导套、复位杆和复位螺旋弹簧;请使用2套以上本产品;定期对通止块和滑动部位添加润滑油;产品部件长度设定错误可能导致动作不良,请注意。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页