复位杆 -全长指定・带螺孔型-
商品
评价
详情
  • 复位杆 -全长指定・带螺孔型-
  • 复位杆 -全长指定・带螺孔型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

复位杆 -全长指定・带螺孔型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
复位杆是塑料模具注塑成型顶出机构的辅助复位零件,是每次注塑顶出后,为将顶出机构回到原来位置设置的复位装置。
主要作用:在模具中,复位杆可作为弹簧的导向杆,套上回位弹簧,在推板将产品顶出后,一般情况下由弹簧将推板回弹复位,复位杆作为保证推板复位完全的机械结构。
复位杆和动模板作间隙配合,配合公差推荐H7/f6。

本款产品为复位杆 -全长指定・带螺孔型-
产品特点
复位杆各型号对应的D寸公差和T寸
形状T(肩部厚度)D尺寸公差型号
产品特点10产品特点Df6RP10TL
4产品特点Df6RP4TLM
RP4TVM
RP4TZM
8产品特点RP8TLM
RP8TVM
RP8TZM
10产品特点RP10TLM
使用案例
米思米复位杆回针安装图
型号交期
米思米复位杆回针订货图
注意事项
一般复位杆可配套使用对应的螺旋弹簧
■适用螺旋弹簧的种类和外径(螺旋弹簧的详细情况,请参阅P.1137~1143,1145~1152)
复位杆复位杆用螺旋弹簧螺旋弹簧
DSWYSWUSWRSWSSWNX-SWUX-SWRSWFSWLSWM
8Φ12.5Φ14.5Φ14.5Φ14.5Φ14.5Φ14.5Φ14.5Φ18Φ18-
10Φ16.5Φ17Φ17Φ17Φ17Φ17Φ17Φ20·Φ22Φ22Φ22
12Φ20.5Φ21Φ21Φ21Φ21Φ21Φ21Φ25·Φ27Φ27·Φ30Φ27·Φ30
13
15Φ24.5Φ26Φ26Φ26Φ26Φ26Φ26Φ30·Φ35Φ35Φ35
16
20Φ30Φ31Φ31Φ31Φ31Φ31Φ31Φ40Φ40Φ40
25Φ37Φ37Φ37Φ37Φ37Φ37Φ39Φ50Φ50Φ50
30Φ42Φ43Φ43Φ44.5-Φ43-Φ60--
35--Φ50Φ52--Φ70Φ70Φ70
相关产品
尺寸图
Type肩部厚度(T) T公差 L公差肩部垂直度
RP4TLM4mm0
-0.05
+0.5
+0.1
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP8TLM8mm0
-0.1
RP10TLM10mm0
-0.1
RP4TVM4mm0
-0.05
L≤200→复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
L>200→复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP8TVM8mm0
-0.1
RP4TZM4mm0
-0.05
L≤200→复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
L>200→
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP8TZM8mm0
-0.1

材质 SUJ2
硬度 58HRC~
            高频淬火
米思米复位杆回针尺寸图
 有时肩部端面带有中心孔。
 X1为高频淬火硬度保证范围,X1=L-T-5,
淬火深度参考值:D8~D15时,0.5~1mm;D16~D50时,1~1.5mm。
规格表
HDf6型号L
指定单位0.1mm
M
TypeD
118-0.013
-0.022
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP4TLM
(肩部垂直度:0.1)
RP4TVM
(肩部垂直度:0.05)
835.0250.04
15101035.0300.04・5
1712-0.016
-0.027
1235.0300.0
18131335.0300.05・6
20151535.0350.0
21161635.0350.06・8
2520-0.020
-0.033
2050.0400.06・8・10・12
30252550.0450.08・10・12・16
35303050.0450.0
1510-0.013
-0.022
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP8TLM
(肩部垂直度:0.1)
RP8TVM
(肩部垂直度:0.05)
1035.0300.04・5
1712-0.016
-0.027
1235.0300.0
18131335.0300.05・6
20151535.0350.0
21161635.0350.06・8
2520-0.020
-0.033
2050.0~500.06・8・10・12
30252550.0~500.08・10・12・16
35303050.0~500.0
4035-0.025
-0.041
RP8TLM
(肩部垂直度:0.1)
35100.0500.0
454040100.0500.0
555050100.0500.0
2520-0.020
-0.033
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP10TLM

(肩部垂直度:0.1)
2050.0300.06・8・10・12
30252550.0400.08・10・12・16
 
HDf6型号L
指定单位0.01mm
M
TypeD
118-0.013
-0.022
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP4TZM
(肩部垂直度:0.02)
835.00250.004
15101035.00300.004・5
1712-0.016
-0.027
1235.00300.00
18131335.00300.005・6
20151535.00350.00
21161635.00350.006・8
2520-0.020
-0.033
2050.00400.006・8・10・12
30252550.00450.008・10・12・16
35303050.00450.00
1510-0.013
-0.022
复位杆 -全长指定/全长指定•带螺孔型-:相关图像
RP8TZM
(肩部垂直度:0.02)
1035.00300.004・5
1712-0.016
-0.027
1235.00300.00
18131335.00300.005・6
20151535.00350.00
21161635.00350.006・8
2520-0.020
-0.033
2050.00400.006・8・10・12
30252550.00450.008・10・12・16
35303050.00450.00
关于此商品的常见问题 (FAQ)
复位杆有没有一端或者两端带螺纹的型号
追加工代号MMC可实现挂台端带螺纹,若要两端带螺纹,可选择带螺孔型复位杆和追加工MMC
复位杆挂台端是否可加工扳手槽平面
可以加工,请选择追加工代号SC,不同的杆径有对应的扳手槽尺寸,详见目录追加工页