![]() | 库存品 |
PD | ①导套(EGBTB) | ②衬套(EGBTR) | 最大行程 S | 型号 | L | RL | ||||||||||
D1 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | t | W | N | t1 | d1 | Type | No. | |||||
10 | 14 | 19 | ![]() | 23.6 | 13 | - | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1 | 2 | 38 | EGBT | 10 | 25 | 35 |
48 | 40 | |||||||||||||||
13 | 17 | 23 | 28.5 | 40 | 13 | 28 | 40 | |||||||||
60 | 50 | |||||||||||||||
16 | 20 | 28 | 34.2 | 15 | 20 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 32 | 16 | 32 | 40 | ||||
52 | 50 | |||||||||||||||
20 | 26 | 32 | ![]() | 38.4 | 20 | 25 | 3 | 42 | 20 | 38 | 50 | |||||
62 | 60 | |||||||||||||||
25 | 31 | 40 | 47.1 | 1.8 | 1.9 | 3 | 1.5 | 29 | 25 | 45 | 50 | |||||
49 | 60 | |||||||||||||||
69 | 70 |
PD | D1 | D2h6 | D3 | L1 | L2 | t | W | 型号 | L | |
Type | No. | |||||||||
10 | 14 | 19 | 23.6 | 13 | - | 1.2 | 1.3 | EGBTB | 10 | 25 |
13 | 17 | 23 | 28.5 | 13 | 28 | |||||
16 | 20 | 28 | 34.2 | 15 | 20 | 1.5 | 1.6 | 16 | 32 | |
20 | 26 | 32 | 38.4 | 20 | 25 | 20 | 38 | |||
25 | 31 | 40 | 47.1 | 1.8 | 1.9 | 25 | 45 |
PD | D4 | N | t1 | d1 | 型号 | RL | |
Type | No. | ||||||
10 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | EGBTR | 10 | 35 |
40 | |||||||
13 | 24 | 13 | 40 | ||||
50 | |||||||
16 | 27 | 1.2 | 16 | 40 | |||
50 | |||||||
20 | 34 | 3 | 20 | 50 | |||
60 | |||||||
25 | 40 | 3 | 1.5 | 25 | 50 | ||
60 | |||||||
70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|