![]() | 库存品 |
价格说明
d | Dh6 | D1 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t | W | 净额定动负载 N(kgf) | 型号 | ||||
Type | d | |||||||||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 15.5 | 19 | 0 -0.2 | 9 | - | 2.75 | 1.0 | 1.1 | 206 ( 21) | EGBL EGBLS | 6 |
8 | 15 | 19.3 | 24 | 10 | - | 3.25 | 265 ( 27) | 8 | ||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 23.6 | 29 | 13 | - | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 373 ( 38) | 10 | |||
13 | 23 | 28.5 | 32 | 13 | - | 4.5 | 510 ( 52) | 13 | ||||||
16 | 28 | 34.2 | 37 | 15 | 20 | 5.25 | 1.5 | 1.6 | 775 ( 79) | 16 | ||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 38.4 | 42 | 20 | 25 | 5.75 | 863 ( 88) | 20 | ||||
25 | 40 | 47.1 | 59 | 0 -0.3 | 20 | 25 | 9 | 1.75 | 1.85 | 981 (100) | 25 | |||
30 | 45 | 52.8 | 64 | 25 | 30 | 9.75 | 1,569 (160) | 30 | ||||||
25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 47.1 | 44 | 0 -0.3 | 20 | 25 | 6.25 | 1.75 | 1.85 | 764 ( 78) | EGBLT (全长缩短型) | 25 |
30 | 45 | 52.8 | 54 | 25 | 30 | 7.75 | 1,442 (147) | 30 |
导套 d | D | d | t | 型号 | |
Type | No. | ||||
6 | 16 | 12 | 3 | EGBS | 6 |
8 | 19 | 15 | 8 | ||
10 | 23 | 19 | 2.8 | 10 | |
13 | 28 | 23 | 13 | ||
16 | 34 | 28 | 2.5 | 16 | |
20 | 38 | 32 | 20 | ||
25 | 46 | 40 | 2.25 | 25 | |
30 | 51 | 45 | 30 |
导套 d | D | d | t | 型号 | |
Type | No. | ||||
6 | 15.5 | 11.1 | 1.0 | EGBW | 6 |
8 | 18.6 | 13.8 | 8 | ||
10 | 23.1 | 17.5 | 1.2 | 10 | |
13 | 27.7 | 21.5 | 13 | ||
16 | 33.1 | 25.9 | 1.5 | 16 | |
20 | 37.4 | 29.6 | 20 | ||
25 | 46.2 | 37.0 | 1.75 | 25 | |
30 | 51.3 | 41.5 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|