• 推板导套 -铜合金 自润滑型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

推板导套 -铜合金 自润滑型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。
在这种情况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。
若采用推板导柱导套组合的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况发生。
米思米的推板导柱根据安装方法的不同,备有多种不同型号。

本款产品为推板导套 -铜合金・自润滑型-
产品特点
米思米自润滑导套中拖丝安装位置图片
■自润滑型内含特殊黑色固体润滑剂,无需加油。
■如果初始涂上润滑脂预先磨合,更能提高耐用性。
■材质为第4钟强力黄铜铸件(CAC304),内嵌石墨颗粒起润滑作用。
■当模具温度达到80℃左右时,固体润滑剂可能渗油,请注意控制模具温度。
使用案例
米思米自润滑导套中拖丝使用方法图片  米思米自润滑导套中拖丝使用方法图片
型号交期
米思米自润滑导套中拖丝订货图

米思米自润滑导套中拖丝交期图
注意事项
米思米自润滑导套中拖丝使用方法图片  米思米自润滑导套中拖丝使用方法图片
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质 第4种高强度黄铜铸件
     (CAC304)
     (旧JIS·HBSC4)
     特殊固体润滑剂
米思米自润滑导套中拖丝尺寸图
●特殊固体润滑剂使用最高温度为150℃*以下
规格表
d1d2d3t1MW1型号TL
指定单位10mm
A
TypeW
84.5554 5ICS
(相当于SKS3)
101530~1001


3


5
20
25* 30~180
30*
116.5776 6.5152040~180
25
30
35
40
45*
50*
72020
25
30
35
40
45
50
60
70
80
149998 9253050~180
35
40
45
50
60
70
80
113040
45
50
60
70
80
*W10−T25/30、W15−T45/50时,仅A1、A3可选
关于此商品的常见问题 (FAQ)
自润滑导套与其他材质的导套相比,有什么优势和特点?
自润滑采用的时高丽黄铜和石墨材料,与导柱配套使用润滑效果更好,且耐热温度达到150℃,甚至250℃以下。
此产品一般在多少模温下可以正常使用?
一般建议在模温150℃以下的环境中使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页