• 推板导套 -烧结合金型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

推板导套 -烧结合金型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。在这种情况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。

若采用推板导柱导套组合的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况发生。米思米的推板导柱、推板导套根据安装方法的不同,备有多种不同型号。

本产品为推板导套 -烧结合金型- EGBM
产品特点
■ EGBM为烧结合金自润滑导套
   以石墨为主体的固体润滑剂,在特殊合金中精细均匀分布,并在毛细孔内浸渗润滑油,从而实现自润滑功能。
■ 摩擦系数小、耐磨损性优良,适用于高速往返行程
   因采用新技术,固体润滑剂的含量比其它烧结导套更多,含油量也更多,体积比约为16%,可长时间维持稳定的性能。
■ 无滑动方向限制
   由于固体润滑剂为均布状态,故可适用于微小行程,以及往复运动、摇动、旋转运动。
■ 自润滑型能优良
   无需加油也可长期使用,若初始磨合期时与润滑脂并用或加油使用,则更能发挥优良的性能。
规格概述
■使用范围
润滑条件:自润滑
使用温度范围:-40~+120℃
允许最高速度V:60m/min
允许最高压强P:2900N/cm2(296kgf/cm2)
允许最高PV值:9800N/cm2·m/min(1000kgf/cm2·m/min)
烧结金属的硬度:90HRM(JIS  Z  2245)
推板导套 -烧结合金型--规格概述
■试验条件
实验机:往复运动试验机
导套:d20-D28
压强:120N/mm2(12kgf/mm2)
速度:30m/min(300spm)
行程:50mm
润滑:初始涂抹润滑脂磨合
订货范例
型号-
EGBM 16-15
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
注意事项
该烧结导套EGBM为薄壁型省空间规格,外径与以往的导套不同,所以不能互换。
相关产品
精密级推板导柱 -销定位型- 推板导套 -标准油槽型- 精密级推板导柱 -嵌入型-
精密级推板导柱 -销定位型--相关图片 推板导套 -标准油槽型--相关图片 精密级推板导柱 -嵌入型--相关图片
型号: EGHC 型号: EGBH 型号: EGH
尺寸图
材质   烧结合金
推板导套 -烧结合金型--尺寸图
规格表
SHDh6型号
Typed
81916推板导套 -烧结合金型--尺寸图EGBM101013   
102320推板导套 -烧结合金型--尺寸图13 1315  
272416 1315  
   20 
312820 1315  
   20 
3734推板导套 -烧结合金型--尺寸图25  15  
   2025
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此款导套有什么优势和特点?
此款导套的固体润滑剂为均布状态,无滑动方向限制,可适用于微小行程,以及往复运动、摇动、旋转运动,且摩擦系数小,耐磨损性优良。
此款导套一般在多少模温下可以正常使用?
一般建议在模温120℃以下的环境中使用,模温高于此的场景请选用高温模用推板导套。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页