• 推板导套 -S尺寸加长 自润滑型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

推板导套 -S尺寸加长 自润滑型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品图
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。在这种情况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。
若采用推板导柱导套组合的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况发生。
米思米的推板导柱根据安装方法的不同,备有多种不同型号。
产品特点

■  该产品使用SUJ2材料,内置特殊固体润滑剂MoS2,无需加油。
    (如果初始涂上润滑脂预先磨合,更能提高耐用性。)
■ 当模具温度达到80℃左右时,固定润滑剂可能渗油,请注意控制模温。

规格概述
品名:S尺寸加长 自润滑型推板导套
型号:EGBNZ
材质:SUJ2 + 特殊固体润滑剂 MoS2(内置)
硬度:58HRC~
订货范例
型号-
EGBNZ 16-20
发货日
库存品
隔日上海,广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
推板导套 -S尺寸加长・自润滑型-:相关图像
相关产品
精密级硬质合金肩型凸模 -普通型 抛光加工- 精密级带肩导柱 -带油槽 台阶型- 板厚高精度隔热板
精密级硬质合金肩型凸模 -普通型 抛光加工--相关图片 精密级带肩导柱 -带油槽 台阶型--相关图片 板厚高精度隔热板-相关图片
型号: L-VPAL 型号: C-GPBH 型号: HIPGTS

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
推板导套 -S尺寸加长・自润滑型-:相关图像

●特殊固体润滑剂使用最高温度为80℃以下
规格表
SHDh6型号
Typed
ℓ+828250
-0.013
EGBNZ1610    
 1520  
3330201015   
  2025 
38350
-0.016
2510    
 152025 
434030  202530
484535  202530
55520
-0.019
40  202530
656250  202530
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款导套与其他普通导套在使用上有什么区别?
该款导套使用方式与其他导套一致,且更突出的优点是该款导套本身带自润滑的,在与导柱配合时不用另外再加润滑油,而其他普通导套在与导柱配合时,需额外在孔内加工油槽。
此产品一般在多少模温下可以正常使用?
一般建议在模温80℃以下的环境中使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选