型号 | - | L | - | R |
EGPDX 30 | - | 155 | - | 2 |
9 | 天发货 |
精密级推板导柱 -螺栓贯通固定型- | 欧洲标准插销式锁模器组件 | 插销式锁模器组件 -开模 合模控制型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EGHA | 型号: D-PLSH171 | 型号: PLMZ |
D | D公差 | d1 | d2 | L1 | ![]() | 型号 | L 指定单位5mm | ||
EGPDHE (De7) | EGPDHF (Df6) | Type | D | ||||||
25 | -0.040 -0.061 | -0.020 -0.033 | 9 | 14 | 75 | CB 8- 90 | EGPDH (De7) EGPDHF (Df6) | 25 | 150~200 |
105 | CB 8-120 | 205~250 | |||||||
135 | CB 8-150 | 255~300 | |||||||
35 | -0.050 -0.075 | -0.025 -0.041 | 11 | 18 | 80 | CB10-100 | 35 | 150~200 | |
110 | CB10-130 | 205~250 | |||||||
140 | CB10-160 | 255~300 | |||||||
40 | 11 | 18 | 80 | CB10-100 | 40 | 150~200 | |||
110 | CB10-130 | 205~250 | |||||||
140 | CB10-160 | 255~300 | |||||||
50 | 14 | 20 | 80 | CB12-100 | 50 | 150~200 | |||
110 | CB12-130 | 205~250 | |||||||
140 | CB12-160 | 255~300 | |||||||
180 | CB12-200 | 305~350 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|