推板导套 -紧凑型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
推板导套 -紧凑型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
通常情况下推板由4支复位杆支撑,但由于复位杆的安装精度不高,当推板较大、较重时,因受推板自身重量影响,有时会导致复位杆弯曲。在这种情况下反复运动的推板会对推杆、推管施加负载,从而产生卡死或折损等现象。
若采用推板导柱导套组合的推板导向系统,对推板的往返运动进行准确导向,可防止以上情况发生。
米思米的推板导柱根据安装方法的不同,备有多种不同型号。
本款产品为推板导套 -紧凑型-
产品特点
■产品内壁带有圈型油槽,涂油后与导柱做相对运动时,起润滑作用
■内孔尺寸范围:Φ6mm~Φ13mm,公差+0.015/+0.010
订货范例
型号
-
ℓ
EGBX 6
-
6
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
■一般配套使用精密级导柱(EGHR、EGPDHE、EGPDHF、EGPP、EGPD、EGPDX、EGHA)
相关产品
精密级带肩导套 -油槽型-
止动垫圈/止动销
直导套 -油槽型-
型号:
GBH8-15
型号:
STPB
型号:
GBSE
尺寸图
材质 SUJ2
硬度 58HRC~
规格表
S
H
Dh6
型号
ℓ
Type
d
6
13
10
EGBX
6
6
8
8
15
12
8
8
10
8
18
15
10
8
10
13
10
21
18
13
10
13
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品一般在多少模温下可以正常使用?
一般建议在模温120℃以下的环境中使用。
此款导套对应模板开孔尺寸是多少?
此款导套外径公差为Dh6,对应模板开孔尺寸为DH7
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
导向/推板导向/精定位组件
>
推板相关零件
>
推板导套
>
推板导套 -紧凑型-
您还有
2
项规格未选
推板导套 -紧凑型-
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738227015187
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738227015187