型号 | - | L |
EGPP 20 | - | 90 |
3 | 天发货 |
扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W公差0_-0.01/标准规格- | 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型- | 定距拉板 -行程调整型- | ||
型号: CC-ERPH | 型号: SJAD | 型号: TLW |
Df6 | d1e7 | d2h7 | ℓ | 型号 | L 指定单位5mm | ||||
Type | D | ||||||||
13 | -0.016 -0.027 | 8 | -0.025 -0.040 | 8 | 0 -0.015 | 12 | EGPP | 13 | 40~150 |
16 | 10 | 10 | 15 | 16 | 50~150 | ||||
20 | -0.020 -0.033 | 20 | 50~150 | ||||||
25 | 25 | 50~150 | |||||||
30 | 20 | -0.040 -0.061 | 20 | 0 -0.021 | 20 | 30 | 50~300 | ||
35 | -0.025 -0.041 | 20 | -0.040 -0.061 | 20 | 0 -0.021 | 20 | 35 | 50~300 | |
40 | 40 | 90~300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|