型号 | - | L |
EGHR 25 | - | 75 |
3 | 天发货 |
点式浇口套 -SKH51/大切角/内孔SR- | 筒式加热器 带滚花外盖 -L尺寸/W数/凸缘选择- | 支撑柱 -带油槽型/压入部标准型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PGHF1A | 型号: MRCHA | 型号: SPP-OC |
适用 | 内径 | 外径 | 厚度 |
D10 | 9.3 | 13.3 | 1 |
D13 | 12 | 16.6 | 1 |
D16 | 14.7 | 19.7 | 1 |
D20 | 18.5 | 24.3 | 1.2 |
D25 | 23.2 | 29.8 | 1.2 |
D | D1 | K | t | 型号 | L 指定单位5mm | ||
Type | D | ||||||
10 | -0.015 -0.020 | 13.3 | 0.2 | 1.15 | EGHR | 10 | 60~120 |
13 | -0.020 -0.025 | 16.6 | 0.3 | 13 | 70~170 | ||
16 | 19.7 | 0.4 | 16 | 70~170 | |||
20 | -0.025 -0.030 | 24.3 | 0.5 | 1.35 | 20 | 70~200 | |
25 | 29.8 | 0.55 | 25 | 70~200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|