5 | 天发货 |
型号-T1 | a | b | c | |
LBJX | 30-14 | 14 | 13 | 27 |
30-19 | 19 | 13 | 32 | |
40-19 | 19 | 16 | 35 | |
40-24 | 24 | 16 | 40 | |
50-29 | 29 | 21 | 50 | |
50-34 | 34 | 21 | 55 |
Group | 型号 | ![]() | 定位精度 (间隙) | ![]() | ![]() | |||
组合件 | 凸块 | 凹块 | ①凸块 | ②凹块 | ||||
精密级 | LBJX | LBJXP | LBJXB | -0.005 -0.015 | +0.005 0 | 0.005~0.020 | SKD11 | 58~62HRC |
W | V | E | T2 | N | 安装螺栓规格 | d | t | L | 型号 | T1 | |
Type | A | ||||||||||
9 | 12 | 6 | 18 | M5 | M4 | 8 | 4.5 | 20 | LBJX (①+②组件) LBJXB (②凹块) | 30 | 14 |
19 | |||||||||||
12 | 16 | 10 | 25 | 25 | 40 | 19 | |||||
24 | |||||||||||
15 | 20 | 15 | 35 | M8 | M6 | 11 | 6.5 | 30 | 50 | 29 | |
34 |
型号 | |
Type | A |
LBJXP (①凸块) | 30 |
40 | |
50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|