型号 | - | T | - | A | - | E | - | G |
LKWN 30 | - | 29 | - | A100 | - | E15 | - | G5 |
7 | 天发货 |
大中型模具用导柱 | 定位环 -大口径型- | 扁推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/P/W公差0 | ||
型号: GPP | 型号: LRK | 型号: CC-ERPH |
M | d1 | d2 | t | a1 | a2 | 螺栓孔数 | 型号 | T | A | E | G° | |||||||
Type | B | |||||||||||||||||
M 6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 10 | - | 2 | LKWN | 20 | 14 | 60 | 5 | 5 10 | ||||||
25 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
30 | 100 | |||||||||||||||||
M 5 | 9.5 | 5.5 | 6 | - | 2 | 29 | 50 | 60 | 80 | 15 | ||||||||
M 6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 15 | 25 | 29 | 60 | 80 | 100 | 15 | ||||||||
39 | 60 | 80 | 100 | |||||||||||||||
M 8 | 14 | 8.6 | 8.6 | 30 | 29 | 80 | 10 15 | |||||||||||
32.5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
45 | 150 | |||||||||||||||||
57.5 | 200 | |||||||||||||||||
70 | 250 | |||||||||||||||||
M10 | 18 | 11 | 11 | 20 | - | 2 | 40 | 39 | 100 | 15 | ||||||||
47.5 | 3 | 150 | ||||||||||||||||
60 | 200 | |||||||||||||||||
72.5 | 250 | |||||||||||||||||
M12 | 20 | 13 | 13 | - | 2 | 50 | 44 | 100 | 20 | |||||||||
47.5 | 3 | 150 | ||||||||||||||||
60 | 200 | |||||||||||||||||
72.5 | 250 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|