![]() | 库存品 |
9 | 天发货 |
E | S (有效定位量max. ) |
8 | 5.5 |
10 | 7.5 |
12 | 9.5 |
15 | 11.0 |
20 | 16.0 |
25 | 21.0 |
Group | 型号 | ![]() | 定位精度(间隙) | 相对于A·B面, V尺寸的对称度 | ![]() | ![]() | |
①销 | ②套 | ||||||
精密级 | TBSF | 0 -0.005 | +0.01 +0.005 | 0.005~0.015 | 0.003以下 | SKD11 | 58~62HRC |
V | T | T1 | T2 | ℓ | Ra | Ca | 螺栓孔 | 安装螺栓 | 拉拔螺纹 N | 螺栓孔数量 | 型号 | L 选择 | E | ||||
ℓ1 | ℓ2 | d | t | Type | A | ||||||||||||
9 | 26 | 8 | 17 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | M4 | M4 | 1 | TBSF | 16 | 16 | 8 |
30 | 21 | *12 | |||||||||||||||
26 | 17 | 1 | *20 | 8 | |||||||||||||
30 | 21 | 12 | |||||||||||||||
12 | 26 | 17 | 6.5 | 3.5 | M3 | 1 | 20 | 25 | 8 | ||||||||
30 | 21 | 12 | |||||||||||||||
26 | 17 | 7.5 | 15 | 2 | 30 | 8 | |||||||||||
30 | 21 | 12 | |||||||||||||||
15 | 32 | 10 | 21 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 8 | 5 | M4 | M5 | 1 | 25 | 25 | 10 | |
37 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | *15 | |||||||||||
32 | 21 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 15 | 30 | 10 | |||||||||
37 | 26 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
17 | 36 | 12 | 23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 6 | M5 | M6 | 30 | 30 | 12 | ||||
44 | 31 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
36 | 23 | 1 | 0.5 | 0.5 | 10 | 20 | 40 | 12 | |||||||||
44 | 31 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
20 | 41 | 28 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | M6 | M8 | 35 | 40 | 15 | |||||
51 | 38 | *25 | |||||||||||||||
41 | 28 | 30 | *50 | 15 | |||||||||||||
51 | 38 | 25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|