精定位块组件 -超精密级/分型面安装型-
商品
评价
详情
  • 精定位块组件 -超精密级/分型面安装型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精定位块组件 -超精密级/分型面安装型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型 因导柱与导套之间存有间隙,所以需要使用更高的定位零件来确保准确合模。
如果型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置没有完全吻合,型芯镶件和侧抽芯滑块等零件则会发生碰撞导致破损或引起异常磨损,有时还会造成成形产品尺寸差异及产生毛刺。
对型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置进行定位,防止其错位,就可避免此类不良现象的发生。
精定位块组件将锥度精定位块的角度加工成0°,用于接插件、电子元件等精密模具的定位。接插件、电子元件模具因使用了大量小型精密的型芯,间距狭小,为避免型芯之间互相碰撞,需要进行精确定位。精定位块组件的销与套之间的间隙设置较小,使用时请务必注意孔的加工和排列。

本款产品为 精定位块组件-超精密级/分型面安装型。
产品特点
■适用于接插件和电子元件等精密模具的定位。
■在型芯等嵌入型腔之前即进行定位,可防止型芯的磨损及破损。
■因销与套的间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型
规格概述
・规格表
VTT1T2螺栓孔安装螺栓拉拔螺纹
N
螺栓孔数量型号L
选择
E
ℓ1ℓ2dtTypeA
926 817M4M41VTBSF16168
208
126.53.5M3120258
7.5152308
1532102185M4M51252510
7.51523010
173612239.56M5M6303012
10204012
使用案例
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型
型号交期
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型

米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型
规格表
・规格表
VTT1T2螺栓孔安装螺栓拉拔螺纹
N
螺栓孔数量型号L
选择
E
ℓ1ℓ2dtTypeA
926 817M4M41VTBSF16168
208
126.53.5M3120258
7.5152308
1532102185M4M51252510
7.51523010
173612239.56M5M6303012
10204012
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型适用于哪些类型的模具?
此型号的尺寸公差控制在0.003mm以内,定位精度(间隙)0.002mm~0.008mm,适用于接插件和电子元件等精密模具的定位。
米思米精定位块组件-超精密级/分型面安装型,在使用过程有没有特殊的注意事项?
1,使用时请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损;
2,因销与套的间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 导向/推板导向/精定位组件 > 精定位组件 > 精定位块组件 > 精定位块组件 -超精密级/分型面安装型-