• 侧定位块组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

侧定位块组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米侧定位块组件产品概述
·因导柱与导套之间存有间隙,所以需要使用更高的定位零件来确保准确合模。
·如果型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置没有完全吻合,型芯镶件和侧抽芯滑块等零件则会发生碰撞导致破损或引起异常磨损,有时还会造成成形产品尺寸差异及产生毛刺。
·对型腔(定模镶件)和型芯(动模镶件)的对应位置进行定位,防止其错位,就可避免此类不良现象的发生。
·侧定位块组件安装在模具的侧表面,装卸极为方便,且模板上的安装孔(槽)易于加工。
·因配合间隙极小,请配套使用精密极导柱。

·本款侧定位块组件为超精密级侧定位块组件 ,定位精度(间隙)0.002~0.008mm,单件对称度达到0.003mm以下。
产品特点
米思米侧定位块组件产品特点
·适用于接插件和电子元件等精密模具的定位。
·在型芯等嵌入型腔之前即进行定位,可防止型芯的磨损及破损。
·模板同时加工定位槽,可确保其准确定位。
·因配合间隙非常狭小,建议配套使用精密级导柱。
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
■安装方法
米思米侧定位块组件安装方法
模具尺寸较大时,为确保精密定位,建议在长度方向每侧使用2套侧定位块组件。
注意事项
■使用时的注意事项
●使用时请保留1mm左右的端面间隙,以防止合模时销和套的端面发生碰撞,造成破损。
米思米侧定位块组件注意事项
ES
(有效定位量max.)
63.5
85.5
107.5
相关产品
尺寸图
Group型号 V公差定位精度
(间隙)
相对于A、B面,
V尺寸的对称度
材质 硬度
①销②套
超精密级VTSSB0
-0.003
+0.005
+0.002
0.002~0.0080.003以下SKD1158~62HRC

米思米侧定位块组件尺寸图
规格表
VT1T2RaCa螺栓孔安装螺栓LL1型号E
PQd1d2TypeA
71117110.5584.5M483VTSSB166
8206
1019258
1214221669.55.5M5104308
151828227116.6M61364010
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问一套模具一般使用几套侧定位块?
我们建议使用四套,若使用两套,只能定位X方向或Y方向,四组可以兼顾XY两个方向的定位、定位更精准。
侧定位块的安装槽加工方式?
通常有两种加工方式:
1,CNC从模架侧面铣加工槽。2,CNC从模架正面铣加工槽,但必须加工外R避空角
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页