![]() | ![]() | |
锥面型 | 球面型 |
3 | 天发货 |
H | 型号 | L 指定单位0.1mm | Shape (前端尺寸) | ||
Type | Shape | D | |||
8 | PPH | T B | 5 | 25.0~60.0 | ![]() F…指定单位0.1mm K…指定单位1° |
9 | 6 | ||||
10 | 7 | ||||
11 | 8 | ||||
15 | 10 |
H | 型号 | L 指定单位0.1mm | P 指定单位0.01mm | Shape (前端尺寸) | ||
Type | Shape | No. | ||||
8 | PPHF | T B | 5 | 25.0~60.0 | 4.50~4.99 | ![]() F…指定单位0.1mm K…指定单位1° |
9 | 5.5 | 5.00~5.49 | ||||
6 | 5.50~5.99 | |||||
10 | 6.5 | 6.00~6.49 | ||||
7 | 6.50~6.99 | |||||
11 | 8 | 7.00~7.99 | ||||
15 | 10 | 8.00~9.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|