型号 | - | E |
TPNFC 20 | - | 10 |
![]() | 库存品 |
价格说明
Group | 型号 | ![]() | 锥面对销、套外径的 单件同轴度 | ![]() | ![]() | ||
组合件 | 销 | 套 | |||||
超精密级 | TPNFC | TPNFCP | TPNFCB | D![]() | 0.003以下 | 相当于SKD11 | 58~62HRC |
安装螺栓规格 | M | ℓ | N (拉拔螺纹) | V | ℓ1 | R1 | R2 | H | F | L | S (有效定位量) | 型号 | E | |
Type | D | |||||||||||||
M4 | 4 | 10 | M 5 | 7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 5 | 6 | 14.5 | 4.5 | TPNFC(①+②组件) TPNFCP(①销) TPNFCB(②套) | 13 | 7 |
10 | 16 | |||||||||||||
M5 | 5 | M 6 | 13 | 6 | 9 | 19.5 | 7.5 | 20 | 10 | |||||
M6 | 6 | 12 | M 8 | 16 | 8 | 11 | 24.5 | 9.5 | 25 | 12 | ||||
M8 | 8 | 16 | M10 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 11 | 17 | 34 | 14.0 | 30 | 18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|