价格说明
Group | 型号 | ![]() | 锥面对销、套外径的 单件同轴度 | ![]() | ![]() | |||
组合件 | 销 | 套 | ||||||
标准级 | TPNC | - | - | Dk6 | (吻合标记配合型) | 组合加工,非组合件不可组合使用 | 相当于SKD11 | 58~62HRC |
TPV | TPVP | TPVB | 0.01以下 | 使用时无需在意 组合件的组合 | ||||
精密级 | VTPV | VTPVP | VTPVB | D![]() | 0.005以下 | |||
超精密级 | ZTPV | ZTPVP | ZTPVB | 0.003以下 |
D | L | V | E | F | H | ①销 | ②套 安装用螺纹 | ②套 N | |
M | ℓ | ||||||||
13 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3.3 | M 3 | 6 | M 3 | M 4 |
16 | 14 | 10 | 6 | 5 | 5.3 | M 5 | 10 | M 5 | M 6 |
20 | 19 | 13 | 7 | 7 | 7 | M 6 | 12 | M 6 | M 8 |
25 | 24 | 16 | 10 | 10 | 9 | M 8 | 16 | M 8 | M10 |
30 | 29 | 20 | 13 | 13 | 11 | M10 | 20 | M10 | M12 |
32 | 29 | 20 | 13 | 13 | 11 | M10 | 20 | M10 | M12 |
35 | 34 | 24 | 16 | 16 | 13 | M12 | 24 | M12 | M14 |
42 | 39 | 30 | 21 | 21 | 13 | M12 | 24 | M12 | M14 |
Dk6 | 型号 | A° | ||
Type | D | |||
13 | +0.012 +0.001 | TPNC | 13 | 1 3 5 |
16 | 16 | |||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||
25 | 25 | |||
30 | 30 | |||
32 | +0.018 +0.002 | 32 | ||
35 | 35 | |||
42 | 42 |
Dk6 | 型号 | A° | ||
Type | D | |||
13 | +0.012 +0.001 | TPV (①+②组件) TPVP (①销) TPVB (②套) | 13 | 1 3 5 |
16 | 16 | |||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||
25 | 25 | |||
30 | 30 | |||
32 | +0.018 +0.002 | 32 | ||
35 | 35 |
D公差 | 型号 | A° | |
Type | D | ||
+0.005 0 | VTPV (①+②组件) VTPVP (①销) VTPVB (②套) | 13 | 1 3 5 |
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 |
D公差 | 型号 | A° | |
Type | D | ||
+0.005 0 | ZTPV (①+②组件) ZTPVP (①销) ZTPVB (②套) | 16 | 1 3 |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|